Dodatek do integracji i wykonania modeli MATLAB/Simulink na sterownikach Remote Field i Axioline
Oprogramowanie do programowania PLC
Skorzystaj z naszego przyjaznego dla użytkownika i wydajnego oprogramowania do programowania sterowników PLC, aby efektywnie organizować procesy automatyzacji. Od sterowników OPC po elastyczne platformy oprogramowania do kompleksowych zadań inżynieryjnych – u nas znajdziesz idealne rozwiązanie.Dzięki PLCnext Technology oferujemy przyszłościową platformę, która umożliwia bezproblemową integrację i maksymalną elastyczność w celu zwiększenia wydajności i obniżenia kosztów operacyjnych.
WATERWORX zawiera biblioteki modułów funkcyjnych dla PC Worx, które rozszerzają sterowniki Phoenix Contact o takie funkcje jak np. regulacja lub wysterowanie urządzeń obiektowych w automatyzacji procesów dla gospodarki wodno-kanalizacyjnej. Moduły funkcyjne są dostępne do pobrania.
Biblioteka modułów funkcyjnych do rejestracji wartości analogowych związanych z bezpieczeństwem za pomocą standardowych podzespołów I/O. Prosimy skontaktować się z gorącą linią do spraw bezpieczeństwa (+49 52 81-9 46 27 77) przed zamówieniem artykułu z obszaru SAFE AI!
Serwer OPC UA do komunikacji z maks. 10 modułowymi sterownikami miniaturowymi (AXC 1xxx lub ILC 1x1)
MOTION-MONITORING zawiera bloki funkcyjne do monitorowania maszyn pod kątem bezpieczeństwa i wykrywania błędów w ruchu maszyn. Funkcje monitorowania są realizowane w sterowniku PLC bezpieczeństwa za pomocą PLCnext Engineer.
Oprogramowanie do projektowania automatyzacji przemysłowej PLCnext Engineer
PLCnext Engineer łączy w sobie klasyczne programowanie sterowników PLC, nowoczesne tworzenie oprogramowania oraz funkcje asystenckie oparte na sztucznej inteligencji w ramach otwartego środowiska programistycznego przeznaczonego do automatyzacji przemysłowej. W ten sposób możesz efektywniej opracowywać, testować i optymalizować rozwiązania w zakresie automatyzacji – od pierwszego pomysłu na projekt aż po uruchomienie. PLCnext Engineer łączy w jednym programie wszystkie kluczowe funkcje służące do tworzenia aplikacji w PLCnext Control:
• programowanie zgodnie z IEC 61131‑3
• wizualizacja
• konfiguracja
• diagnostyka
Dzięki otwartej architekturze PLCnext Technology można w elastyczny sposób łączyć ze sobą klasyczne programowanie sterowników PLC, języki wysokiego poziomu, nowoczesne tworzenie oprogramowania oraz funkcje oparte na sztucznej inteligencji. W ten sposób eksperci ds. automatyzacji i IT pracują równolegle nad jedną aplikacją, korzystając ze swoich ulubionych narzędzi i języków programowania. Jednocześnie znoszone są ograniczenia związane z zamkniętymi środowiskami programistycznymi. Dzięki temu upraszczają się procesy programistyczne, poprawia się współpraca między różnymi dziedzinami oraz skraca się czas wprowadzenia nowych aplikacji na rynek.
Wsparcie ze strony sztucznej inteligencji na rzecz bardziej wydajnego projektowania
Zintegrowana generatywna sztuczna inteligencja pomaga programistom i programistkom szybciej rozwiązywać zadania, efektywniej wykorzystywać wiedzę oraz przyspieszać procesy programistyczne. Zapewnia informacje dostosowane do kontekstu, wspiera tworzenie i optymalizację aplikacji oraz ułatwia pracę z istniejącym kodem źródłowym, konfiguracjami i dokumentacją. Dzięki temu można szybciej wdrażać nowe aplikacje oraz efektywnie rozbudowywać i optymalizować istniejące rozwiązania automatyzacyjne.
Szczególnie w przypadku złożonych aplikacji sztuczna inteligencja pomaga w szybszym udostępnianiu istniejącej wiedzy na temat projektów i aplikacji, skraca czas potrzebny na wdrożenie nowych pracowników oraz odciąża zespoły inżynierów w codziennej pracy. Użytkownik zachowuje przy tym kontrolę przez cały czas: propozycje są wyświetlane w przejrzysty sposób, a zmiany są wprowadzane dopiero po ich potwierdzeniu. W ten sposób zespoły inżynierów zyskują więcej czasu na innowacje, skracają cykle programowania i przyspieszają wdrażanie nowych rozwiązań automatyzacyjnych.