Oglądane treści są dostosowane dla Polska. Zobacz treści dla Stany Zjednoczone | Wybierz inny kraj

SAFE AI - Blok funkcyjny
2400057

Biblioteka modułów funkcyjnych do rejestracji wartości analogowych związanych z bezpieczeństwem za pomocą standardowych podzespołów I/O. Prosimy skontaktować się z gorącą linią do spraw bezpieczeństwa (+49 52 81-9 46 27 77) przed zamówieniem artykułu z obszaru SAFE AI!

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Zasadniczo dopuszczalne jest wczytywanie znormalizowanych wartości 4 ... 20 mA za pośrednictwem standardowych układów czujników
Związane z bezpieczeństwem przetwarzanie analogowych sygnałów wejściowych bez podzespołów bezpieczeństwa I/O
Na jedną stację może przypadać przetwarzanie (związane z bezpieczeństwem) maksymalnie siedmiu dwukanałowych analogowych kanałów wejściowych
Możliwość stosowania w przypadków wymagań PL e, SIL 3 lub mniejszych