Moduł jest przeznaczony do użytku w stacji Axioline F. Służy do rejestrowania analogowych sygnałów napięcia i prądu. Wysoka stabilność i trwałość peryferyjnych elementów elektrycznych zapewnia bezobsługową pracę.
AXL F AI8 W 1F
-
Moduł analogowy
2702525
Axioline F, Moduł wejść analogowych, Wejścia analogowe: 8, 0 V ... 5 V, -5 V ... 5 V, 0 V ... 10 V, -10 V ... 10 V, 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, -20 mA ... 20 mA, technika przyłączeniowa: 2-przewodowa, prędkość transmisji w magistrali lokalnej: 100 Mb/s, do zastosowań SAFE AI w trybie ciągłym bez serwisowania, stopień ochrony: IP20, wraz z modułem gniazda magistrali i wtykami Axioline F
Dostępne bezpłatnie do pobrania.
Do pobrania
Szczegóły produktu
| Rysunek wymiarowy |
|
| Szerokość | 53,6 mm |
| Wysokość | 126,1 mm |
| Głębokość | 54 mm |
| Informacja dotycząca wymiarów | Głębokość obowiązuje w przypadku używania szyny nośnej TH 35-7.5 (wg EN 60715). |
| Wskazówka dotycząca zastosowania | |
| Wskazówka dotycząca zastosowania | Wyłącznie do użytku przemysłowego |
| Axioline F magistrala lokalna | |
| Liczba interfejsów | 2 |
| Rodzaj przyłącza | Moduł gniazda magistrali |
| Szybkość transmisji | 100 Mb/s |
| Moduł | |
| Przestrzeń adresowa danych wejść | 16 Bajt |
| Przestrzeń adresowa wyjść | 0 Bajt |
| Zapotrzeb. danych parametryz. | 11 Bajt |
| Potrzebne dane konfiguracyjne | 6 Bajt |
| Analogowe: Informacje ogólne | |
| Oznaczenie wejścia | Wejścia analogowe |
| Opis wejścia | Wejścia różnicowe, napięcie lub natężenie wybierane osobno |
| Liczba wejść | 8 |
| Czas przetwarzania A/D | 2 µs |
| Rozdzielczość przetwornicy A/D | 16 Bit |
| Rodzaj przyłącza | zaciski Push-in |
| Technika przyłączeniowa | 2-przewodowa |
| Wskazówka dotycząca techniki przyłączeniowej | ekranowane, skręcone parami |
| Sygnał wejściowy prąd | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| -20 mA ... 20 mA | |
| Opór wejściowy, prąd wejściowy | 104 Ω (standard) |
| Sygnał wejściowy napięcie | 0 V ... 5 V |
| -5 V ... 5 V | |
| 0 V ... 10 V | |
| -10 V ... 10 V | |
| Opór wyjściowy, napięcie wejściowe | 268 kΩ (standard) |
| Formaty danych | IB IL, zgodne z S7 |
| Filtr wejściowy | 30 Hz, 12 kHz i tworzenie wart. śr. (parametryzowane) |
| Filtrowanie | Filtrowanie RFI / pasywny TP 1. porządek |
| Częstotliwość graniczna (3 dB) | 30 Hz |
| 12 kHz (w trybie fast mode) | |
| Zakres napięcia taktu równego sygnał - uziom | -50 V DC ... 50 V DC |
| Prezentacja wartości pomiarowej | 16 bit (15 bit + znak liczby) |
| Układ ochronny | zabezpieczenie przed przebiegami przejściowymi wejść; Dioda tłumiąca |
| Zabezpieczenie przeciążeniowe wejść prądowych; nie; maks. ±5,2 V DC, Imaks. = 50 mA | |
| Zabezpieczenie przeciążeniowe wejść napięciowych; max. ±30 V DC | |
| Rodzina produktów | Axioline F |
| Konstrukcja | modułowy |
| Pozycja montażu | dowolnie (bez redukcji obciążalności temperatury) |
| Zakres dostawy | wraz z modułem gniazda magistrali i wtykami Axioline F |
| Właściwości szczególne | do zastosowań SAFE AI w trybie ciągłym bez serwisowania |
| Właściwości izolacji | |
| Kategoria przepięciowa | II (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Stopień zanieczyszczenia | 2 (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Maksymalna utrata mocy w warunkach znamionowych | 4,2 W |
| Potencjały: Zasilanie magistrali lokalnej Axioline F (UBus) | |
| Napięcie zasilania | 5 V DC (przez moduł gniazda magistr.) |
| Pobór prądu | maks. 130 mA (do wersji sprzętu 04) |
| maks. 60 mA (od wersji sprzętu 05) | |
| typ. 105 mA (do wersji sprzętu 04) | |
| typ. 45 mA (od wersji sprzętu 05) | |
| Potencjały: Zasilanie do modułów analogowych (UA) | |
| Napięcie zasilania | 24 V DC |
| Zakres napięcia zasilania | 19,2 V DC ... 30 V DC (łącznie ze wszystkim tolerancjami, łącznie z tętnieniem) |
| Pobór prądu | maks. 55 mA (od wersji sprzętu 05) |
| maks. 45 mA (do wersji sprzętu 04) | |
| typ. 43 mA (od wersji sprzętu 05) | |
| typ. 35 mA (do wersji sprzętu 04) | |
| Układ ochronny | Ochrona przed przepięciami; elektronicznie (35 V, 0,5 s) |
| Zabezpieczenie przed pomyleniem biegunów; Dioda zabezpieczająca przed pomyleniem biegunów | |
| Ochrona przed prądami przejściowymi; Dioda tłumiąca | |
| Separacja galwaniczna/izolacja zakresów napięcia | |
| Napięcie probiercze: Zasilanie 5 V magistrali lokalnej (UBus) / zasilanie 24 V (urządzenia peryferyjne) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Napięcie probiercze: Zasilanie 5 V magistrali lokalnej (Umagistrala) / wejścia analogowe | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Napięcie probiercze: Zasilanie magistrali lokalnej 5 V (UBus) / uziemienie funkcyjne | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Napięcie probiercze: Zasilanie 24 V (urządzenie peryferyjne) / wejścia analogowe | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Napięcie probiercze: Zasilanie 24 V (urządzenie peryferyjne) / uziemienie ochronne | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Napięcie probiercze: Wejścia analogowe / uziom roboczy | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Technika przyłączeniowa | |
| Określenie przyłącza | Wtyczka Axioline F |
| Informacja na temat rodzaju przyłącza | Należy przestrzegać wytycznych dotyczących przekroju przewodu zawartych w podręczniku użytkownika „Axioline F: System i instalacja”. |
| Przyłącze przewodu | |
| Rodzaj przyłącza | zaciski Push-in |
| Przekrój przewodu sztywnego | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Przekrój przewodu, linka | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Przekrój przewodu AWG | 24 ... 16 |
| Długość odizolowania | 8 mm |
| Wtyczka Axioline F | |
| Rodzaj przyłącza | zaciski Push-in |
| Informacja na temat rodzaju przyłącza | Należy przestrzegać wytycznych dotyczących przekroju przewodu zawartych w podręczniku użytkownika „Axioline F: System i instalacja”. |
| Przekrój przewodu sztywnego | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Przekrój przewodu giętkiego | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Przekrój przewodu AWG | 24 ... 16 |
| Długość odizolowania | 8 mm |
| Warunki otoczenia | |
| Temperatura otoczenia (praca) | -25 °C ... 60 °C |
| -10 °C ... 35 °C (średnia roczna) | |
| Stopień ochrony | IP20 |
| Ciśnienie powietrza (praca) | 70 kPa ... 106 kPa (do 3000 m n.p.m.) |
| Ciśnienie powietrza (składowanie/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (do 3000 m n.p.m.) |
| Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca) | 5 % ... 95 % (Bez kondensacji, średniorocznie <75%) |
| Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport) | 5 % ... 95 % (Bez kondensacji, średniorocznie <75%) |
| Klasa ochrony | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Sposób montażu | Montaż na szynie DIN |
| Pozycja montażu | dowolnie (bez redukcji obciążalności temperatury) |
| Numer artykułu | 2702525 |
| Jednostka opakowania | 1 Szt. |
| Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
| Klucz sprzedaży | DRI241 |
| Klucz produktu | DRI241 |
| GTIN | 4055626210803 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 268,4 g |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 204 g |
| Numer taryfy celnej | 85389091 |
| Kraj pochodzenia | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242601 |
| ECLASS-15.0 | 27242601 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001596 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak |
| zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
|
| EU REACH SVHC | |
| Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Lead (nr CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 1b73886c-f0b9-428b-bdbc-02ada21852ac |
Produkty kompatybilne
-
AXL F BS F - Przyłączenie magistrali 2688129
-
AXL SHIELD SET - Połączenie ekranu 2700518
-
ZB 20,3:UNPRINTED - Pasek oznaczników typu zack 0820248
-
ZBF 10/5,8 AXL UNPRINTED - Taśma oznaczników ponacinana, płaska 0829580
-
ZB 10:UNBEDRUCKT - Pasek oznaczników typu zack 1053001
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - Taśma oznaczników ponacinana, płaska 0808642
-
EMT (35X46)R - Etykieta wtykana 0801604
-
SAFE AI - Blok funkcyjny 2400057
Korzyści
8 analogowych, bipolarnych kanałów wejścia do podłączania sygnałów napięcia lub prądu
Przyłączenie czujników w technice 2-przewodowej
Zakresy napięcia: 0 V ... 10 V, ±10 V, 0 V ... 5 V, ±5 V
Zakresy prądu: 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, ±20 mA
Wysoka stabilność długookresowa wejść pomiarowych
Zapisana tabliczka znamionowa urządzenia
Bezpieczne przetwarzanie wartości analogowych za pomocą SAFE AI i innych komponentów
Często wyszukiwane
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław