ZBF 5:UNBEDRUCKT - Taśma oznaczników ponacinana, płaska
0808642

Taśma oznaczników ponacinana, płaska, pasek, biały (RAL 9010), nieopisane, opisywany przy pomocy: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 10, wysokość pola tekstowego: 5,15 mm, szerokość pola tekstowego: 5,15 mm

Szczegóły produktu








Produkty kompatybilne



Korzyści

Nieopisane paski opisowe mogą zostać opisane indywidualnie za pomocą plotera lub ręcznie
Po uzgodnieniu możliwe są inne rozmiary rastrów
System taśm oznaczników ZBF z płaskim rowkiem na tabliczkę oferuje oznaczenia do zacisków rzędowych i modułów elektronicznych
Wieloczęściowe paski opisowe można łatwo montować i w razie potrzeby łatwo odrywać.