Klucz sprzętowy programu - ESL STICK USB A
1080084

Klucz sprzętowy do przechowywania licencji różnych programów

Downloads

Szczegóły produktu


Na kluczu licencyjnym można zapisać nawet 2000 licencji o różnych modelach licencyjnych do różnych programów. Przełożenie klucza sprzętowego z jednego komputera do innego pozwala na łatwe przeniesienie licencji. Korzystanie z klucza sprzętowego jest zalecane przy używaniu maszyn wirtualnych. Pozwala to na dalsze używanie licencji po skopiowaniu maszyn wirtualnych lub nawet w razie wprowadzania zmian w maszynie wirtualnej. Oprogramowanie „Activation Wizard” służy do aktywacji i dezaktywacji licencji na kluczu licencyjnym. „Activation Wizard” można używać również do przenoszenia licencji np. z dysku twardego komputera na klucz licencyjny (lub odwrotnie). Do używania klucza sprzętowego nie są potrzebne żadne dodatkowe sterowniki. Po podłączeniu do komputera można go używać od razu bez uprawnień administratora.



Ograniczenie użycia
Wskazówka dotycząca kompatybilności elektromagnetycznej Kompatybilność elektromagnetyczna: produkt klasy A, patrz deklaracja producenta w zakładce Pobierz

Typ produktu Medium magazynujące
Zastosowanie Zapisywanie licencji

Zasilanie
Napięcie zasilania 5 V (Zasilanie magistrali, < 20 mA)

Informacje o licencji
Rodzaj licencji Aktywacja

Wymiary zewnętrzne
Szerokość / Wysokość / Głębokość 12,1 mm / 4,5 mm / 22 mm

Materiał Stal szlachetna

Warunki otoczenia
Temperatura otoczenia (praca) 0 °C ... 70 °C (bez kondensacji)

Numer artykułu 1080084
Jednostka opakowania 1 Szt.
Minimalne zamówienie 1 Szt.
Klucz sprzedaży DRDBAZ
Klucz produktu DRDBAZ
GTIN 4055626801926
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) 6,07 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 5,3 g
Numer taryfy celnej 84733020
Kraj pochodzenia DE


ECLASS

ECLASS-9.0 19159090
ECLASS-10.0.1 19159090
ECLASS-11.0 19159090

ETIM

ETIM 8.0 EC001068

UNSPSC

UNSPSC 21.0 43202000

China RoHS Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”