PC WORX BASIC LIC
-
Oprogramowanie do programowania
2985275
Pakiet oprogramowania dla rozwiązań automatyzacyjnych opartych na komputerach PC, licencja kopiowania PC WORX BASIC, zawiera wszystkie 5 języków IEC, bez kompilatora MSFC, maks. 2048 B danych wejściowych i wyjściowych, klucz licencyjny charakterystyczny dla danej wersji
Dostępne bezpłatnie do pobrania.
Do pobrania
Szczegóły produktu
Produkty kompatybilne
Korzyści
Środowisko programistyczne do wszystkich sterowników firmy Phoenix Contact
Ujednolicona obsługa na całym świecie dzięki programowaniu zgodnemu ze standardem IEC 61131
Szybkie uruchomienie i programowanie dzięki licznym bibliotekom standardowym
Zintegrowana konfiguracja magistrali obiektowej i sieci
Możliwość rozbudowy aplikacji za pomocą dopasowanych modułów funkcyjnych
Zintegrowane diagnozowanie i monitoring
Całkowita obsługa „Drag and Drop”
Wygodna obsługa urządzeń dzięki zintegrowanej konfiguracji i adresowaniu PROFINET, PROFIBUS, INTERBUS oraz Modbus-TCP
Zmiany programu również w przypadku działającego sterownika
Otwarte interfejsy do EPLAN, WinMOD, PLCopen XML
Zintegrowane środowisko symulacyjne