AXC F 1152 - Sterownik
1151412

Sterownik (SPS), PLCnext Control; Programowanie: Język wysokiego poziomu i IEC 61131-3; System operacyjny: Yocto/Linux® (czas rzeczywisty); narzędzia programowania: PLCnext Engineer, Eclipse®, Visual Studio®, MATLAB®/ Simulink®; Podłączenie IoT: PROFICLOUD i każda chmura za pośrednictwem łączników chmurowych; Proces rozwoju certyfikowany zgodnie z normą IEC 62443-4-1, Certyfikat produktu wg IEC 62443-4-2; Procesor: Arm® Cortex®-A9, 1x 800 MHz.

Dostępne bezpłatnie do pobrania. Do pobrania

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

System operacyjny Linux
Obsługa języka wysokiego poziomu i IEC 61131-3 w połączeniu
Możliwość bezpośredniego połączenia w szeregu do modułów 63 AXIO I/O
2x interfejs Ethernet (zintegrowany switch)
Zwiększona odporność na zakłócenia elektromagnetyczne
Rozszerzony zakres temperatur -25°C ... 60°C
Obsługa PROFINET
Połączenie z PROFICLOUD
Obsługa wielu protokołów, np. HTTP, HTTPS, FTP, OPC UA, SNTP, SNMP, SMTP, SQL, MySQL, DCP itd.
Połączenie z PLCnext Store
Cyberbezpieczeństwo wg IEC 62443