AXC F 3152 - Sterownik
1069208

Trwa przygotowanie do spełnienia wymagań CRA

Sterownik (SPS), PLCnext Control; Programowanie: Język wysokiego poziomu i IEC 61131-3; System operacyjny: Yocto/Linux® (czas rzeczywisty); narzędzia programowania: PLCnext Engineer, Eclipse®, Visual Studio®, MATLAB®/ Simulink®; Procesor: Intel® Atom® x5-E3930, 2x 1,3 GHz; Podłączenie IoT: PROFICLOUD i każda chmura za pośrednictwem łączników chmurowych; Proces rozwoju certyfikowany zgodnie z normą IEC 62443-4-1, Certyfikat produktu wg IEC 62443-4-2 (Warunki certyfikacji patrz dokumentacja użytkownika); Produkt jest przygotowywany pod kątem Cyber Resilience Act (CRA)..

Dostępne bezpłatnie do pobrania. Do pobrania

Szczegóły produktu









Korzyści

Zdolny do pracy w czasie rzeczywistym system operacyjny Linux do deterministycznego i niezawodnego wykonywania procesów krytycznych czasowo
Obsługa licznych standardów, takich jak HTTP, HTTPS, FTP, OPC UA, SNTP, SNMP, SMTP, SQL, MySQL, DCP itd. - dla płynnej komunikacji z systemami IT
Bezpośrednie połączenie z Proficloud, PLCnext Store i dowolnymi platformami w chmurze - dla kompleksowej integracji aplikacji IoT
Obsługa wielu protokołów Fieldbus (PROFINET, Modbus/TCP/RTU, Ethernet itp.) w celu łatwej integracji z istniejącymi systemami i instalacjami techniki automatyzacji
Maksymalna swoboda projektowania dzięki połączeniu klasycznego programowania PLC z nowoczesnymi językami wysokiego poziomu, takimi jak C++, C# lub Python
Spełnia najwyższe wymagania bezpieczeństwa automatyki przemysłowej - w celu ochrony aplikacji i danych