AXC F XT SPLC 3000
-
Moduł rozszerzeń PLC
1160157
Ustawiany w rzędzie sterownik bezpieczeństwa dla 300 urządzeń PROFIsafe na sterowniku PLCnext Control z możliwością modułowej rozbudowy (nie dotyczy AXC F 1152)
Ten produkt wymaga do działania innych produktów.
Konieczne akcesoria
Dostępne bezpłatnie do pobrania.
Do pobrania
Szczegóły produktu
| Szerokość | 100 mm |
| Wysokość | 127 mm |
| Głębokość | 75 mm |
| Informacja dotycząca wymiarów | Głębokość obowiązuje w przypadku używania szyny nośnej TH 35-7.5 (wg EN 60715). |
| Wymiary zewnętrzne | |
| Szerokość / Wysokość / Głębokość | 100 mm / 127 mm / 75 mm (Głębokość obowiązuje w przypadku używania szyny nośnej TH 35-7.5 (wg EN 60715).) |
| Informacje ogólne | W przypadku używania SPLC-3000 z AXC F 2152, trzeba zastosować moduł gniazda magistrali AXC BS L 2. |
| Wskazówka dotycząca zastosowania | |
| Wskazówka dotycząca zastosowania | Wyłącznie do użytku przemysłowego |
| Funkcja | |
| Funkcja bezpieczeństwa | tak |
| Wymagania systemowe | |
| Narzędzie programistyczne | PLCnext Engineer |
| Typ produktu | Komponent I/O |
| Rodzina produktów | PLCnext Control Extension |
| Konstrukcja | modułowa |
| Właściwości izolacji | |
| Klasa ochrony | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Maksymalna utrata mocy w warunkach znamionowych | typ. 5,52 W |
| typ. 5,52 W | |
| Zasilanie | |
| Napięcie zasilania | 24 V DC |
| Zakres napięcia zasilania | 19,2 V DC ... 30 V DC (łącznie ze wszystkim tolerancjami, łącznie z tętnieniem) |
| Pobór prądu maksymalny | 350 mA |
| Pobór prądu typowy | 230 mA |
| Potencjały: Zasilanie napięcia logiki UL | |
| Napięcie zasilania | 24 V DC |
| Zakres napięcia zasilania | 19,2 V DC ... 30 V DC (łącznie ze wszystkim tolerancjami, łącznie z tętnieniem) |
| Pobór prądu | maks. 350 mA |
| typ. 230 mA | |
| Układ ochronny | Zabezpieczenie przed pomyleniem biegunów; Dioda zabezpieczająca przed pomyleniem biegunów |
| Ochrona przed prądami przejściowymi; Dioda tłumiąca | |
| Technika przyłączeniowa | |
| Określenie przyłącza | Wtyczka Axioline F |
| Przyłącze przewodu | |
| Rodzaj przyłącza | zaciski Push-in |
| Przekrój przewodu sztywnego | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Przekrój przewodu, linka | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Przekrój przewodu AWG | 24 ... 16 |
| Długość odizolowania | 8 mm |
| Wtyczka Axioline F | |
| Rodzaj przyłącza | zaciski Push-in |
| Przekrój przewodu sztywnego | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Przekrój przewodu giętkiego | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Przekrój przewodu AWG | 24 ... 16 |
| Długość odizolowania | 8 mm |
| Warunki otoczenia | |
| Stopień ochrony | IP20 |
| Temperatura otoczenia (praca) | -25 °C ... 60 °C do 2000 m npm |
| -25 °C ... 55 °C do 3000 m npm | |
| -25 °C ... 50 °C do 4000 m n.p.m. | |
| Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca) | 5 % ... 95 % (wg DIN EN 61131-2) |
| Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport) | 5 % ... 95 % (wg DIN EN 61131-2) |
| Wstrząsy (eksploatacja) | 30g (wg EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27) |
| Wstrząsy (składowanie/transport) | 30g (wg EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27) |
| Drgania (praca) | 5g (wg EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6) |
| Drgania (składowanie/transport) | 5g (wg EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6) |
| Ciśnienie powietrza (praca) | 70 kPa ... 106 kPa (do 3000 m n.p.m.) |
| Ciśnienie powietrza (składowanie/transport) | 58 kPa ... 106 kPa (do 4500 m npm) |
| Odporność na działanie gazów zakłócających prawidłowe działanie zgodnie z normą DIN 40046-36; DIN 40046-37 | Używanie urządzenia w tych warunkach otoczenia jest niedozwolone. |
| Sposób montażu | Montaż na szynie DIN |
| Numer artykułu | 1160157 |
| Jednostka opakowania | 1 Szt. |
| Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
| Klucz sprzedaży | DRADAG |
| Klucz produktu | DRADAG |
| GTIN | 4063151168148 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 664 g |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 400 g |
| Numer taryfy celnej | 85371091 |
| Kraj pochodzenia | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242207 |
| ECLASS-15.0 | 27242207 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000236 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151700 |
| EU RoHS | |
| Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak |
| zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
|
| EU REACH SVHC | |
| Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Lead (nr CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | d54c93e7-5a29-41c4-9953-17334b17468c |
Produkty kompatybilne
-
AXL F BK PN TPS - Bramka magistrali 2403869
-
AXL SE PSDI8/3 - Moduł bezpieczeństwa 1079241
-
AXL SE PSDO4/2 2A - Moduł bezpieczeństwa 1079231
-
AXL SE SC-A - Osłona 1088134
-
AXL F BP SE4 - Uchwyt modułów 1088135
-
AXL F PSDO8/3 1F - Moduł bezpieczeństwa 2701560
-
AXL F DI16/1 HS 1H - Moduł cyfrowy 2701722
-
QUINT4-PS/1AC/24DC/20/+ - Zasilacz 2904617
-
QUINT4-PS/1AC/24DC/10 - Zasilacz 2904601
-
QUINT4-PS/1AC/24DC/5 - Zasilacz 2904600
-
SD FLASH 8GB PLCNEXT MEMORY - Pamięć programu/konfiguracji 1061701
-
SD FLASH 2GB PLCNEXT MEMORY - Pamięć programu/konfiguracji 1043501
-
E/NS 35 N - Trzymacz końcowy 0800886
-
E/AL-NS 35 - Trzymacz końcowy 1201662
-
CLIPFIX 35 - Trzymacz końcowy 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Trzymacz końcowy 3022276
-
E/UK - Trzymacz końcowy 1201442
-
PLCNEXT ENGINEER - Oprogramowanie do programowania 1046008
-
AXC BS E XT SPARE PART - Część zamienna 1670423
Korzyści
Realizacja aplikacji związanych z bezpieczeństwem do SIL 3/PL e
PROFIsafe F-Host do maks. 300 PROFIsafe F-Device w PROFINET lub Axioline
PROFIsafe F-device do komunikacji z nadrzędnym PROFIsafe F-Host SPLC
2x SCPU o różnej architekturze opartej na Cortex A8/A9
Pełna integracja z systemem PLCnext Technology
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław