E/UK
-
Trzymacz końcowy
1201442
Trzymacz końcowy, Zalecany moment dokręcenia od 0,6 do 0,8 Nm dotyczy wyłącznie aktualnie produkowanego wariantu E/UK (V/C 05). Dla poprzedniego wariantu (V/C 04) zalecany jest zakres momentu od 0,5 do 0,6 Nm. Kod V/C można znaleźć na etykiecie produktu., materiał: PA, rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15, kolor: szary
Szczegóły produktu
| Instrukcja montażu | Zalecany moment dokręcenia od 0,6 do 0,8 Nm dotyczy wyłącznie aktualnie produkowanego wariantu E/UK (V/C 05). Dla poprzedniego wariantu (V/C 04) zalecany jest zakres momentu od 0,5 do 0,6 Nm. Kod V/C można znaleźć na etykiecie produktu. |
| Typ produktu | Trzymacz końcowy |
| Moment dokręcania | 0,6 ... 0,8 Nm |
| Szerokość | 9,5 mm |
| Wysokość | 50,5 mm |
| Głębokość | 35,3 mm |
| Głębokość na NS 35/7,5 | 36,8 mm |
| Długość | 50,5 mm |
| Kolor | szary (RAL 7042) |
| Materiał | PA |
| Klasa palności wg UL 94 | V0 |
| Statyczne zastosowanie materiału izolacyjnego w zimnie | -60 °C |
| Względny wskaźnik temperatury izolacji (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
| Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| Palność powierzchni NFPA 130 (ASTM E 162) | wynik pozytywny |
| Gęstość optyczna gazów spalinowych NFPA 130 (ASTM E 662) | wynik pozytywny |
| Toksyczność gazów spalinowych NFPA 130 (SMP 800C) | wynik pozytywny |
| Warunki otoczenia | |
| Temperatura otoczenia (praca) | -60 °C ... 110 °C |
| Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -25 °C ... 60 °C (krótkotrwale, nie powyżej 24 h, -60 °C do +70°C) |
| Temperatura otoczenia (montaż) | -5 °C ... 70 °C |
| Temperatura otoczenia (aktywacja) | -5 °C ... 70 °C |
| Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca) | 20 % ... 90 % |
| Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport) | 30 % ... 70 % |
| Sposób montażu | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 |
| Numer artykułu | 1201442 |
| Jednostka opakowania | 50 Szt. |
| Minimalne zamówienie | 50 Szt. |
| Klucz sprzedaży | BE7111 |
| Klucz produktu | BE7111 |
| GTIN | 4017918017323 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 8,266 g |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 7,1 g |
| Numer taryfy celnej | 39269097 |
| Kraj pochodzenia | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27250302 |
| ECLASS-15.0 | 27250302 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001041 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak (Brak zwolnień/wyłączeń) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych
|
| EU REACH SVHC | |
| Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
Produkty kompatybilne
-
-
KLM-A - Uchwyt oznaczników listew zaciskowych 1004348
-
KLM - Uchwyt oznaczników listew zaciskowych 1004306
-
NS 32 PERF 2000MM-VPE 10 - Szyna DIN z otworami 1201002
-
NS 32 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów 1201015
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów 0801762
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów 1201895
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów 1201798
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - Pasek oznaczników typu zack 1051003
-
ZB 6 CUS - Pasek oznaczników typu zack 0824992
-
ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - Pasek oznaczników typu zack 1051016
-
ZB 6,QR:FORTL.ZAHLEN - Pasek oznaczników typu zack 1051029
-
ZB 6,LGS:GLEICHE ZAHLEN - Pasek oznaczników typu zack 1051032
-
ZB 6,LGS:L1-N,PE - Oznacznik do zacisków 1051414
-
ZB 6,LGS:U-N - Oznacznik do zacisków 1051430
-
UC-TM 6 - Oznacznik do zacisków 0818085
-
UC-TM 6 CUS - Oznacznik do zacisków 0824589
-
UCT-TM 6 - Oznacznik do zacisków 0828736
-
UCT-TM 6 CUS - Oznacznik do zacisków 0829602
Korzyści
Opisy na dużej powierzchni
Wykonanie wysokie i niskie
Często wyszukiwane
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław