Szyna DIN z otworami, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m), wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil standardowy, kolor: srebrny
Szyny DIN
Wspornik ukośny ze śrubą M6, do mocowania szyn montażowych nachylonych pod kątem 30°, wysokość: 46 mm
Element zamykający szyny montażowej, do szyny montażowej NS 35/15
Szyna DIN z otworami, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m), analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil standardowy, kolor: srebrny
Element zamykający szyny montażowej, do szyny montażowej NS 35/7,5
Szyna DIN z otworami, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m), analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Stal, ocynkowana, Profil standardowy, kolor: srebrny
Szyna DIN z otworami, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m), wg EN 60715, materiał: Stal, ocynkowana, Profil standardowy, kolor: srebrny
Wspornik płaski, do mocowania szyn montażowych w odległości 15 mm nad podporą, otwór do mocowania o średnicy 6,5 mm
Szyna DIN z otworami, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m), analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Stal, ocynkowana, Profil C
Szyna DIN z otworami, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m), wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil standardowy, kolor: srebrny