Szyna nośna, bez otworów - NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM
0801681

Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)


Szczegóły produktu




Typ produktu Szyna nośna

Rysunek wymiarowy
Szerokość 35 mm
Wysokość 7,5 mm
Długość 2000 mm

Kolor srebrny
Materiał Stal
Powłoka cynkowana, pasywowana grubowarstwowo

Przyłącze według normy IEC / EN 
Badania wg EN 60715

Numer artykułu 0801681
Jednostka opakowania 25 Szt.
Minimalne zamówienie 12,5 Szt.
Klucz sprzedaży BE7234
Klucz produktu BE7234
Strona katalogu Strona 524 (C-3-2019)
GTIN 4017918006648
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) 658 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 658 g
Numer taryfy celnej 72166190
Kraj pochodzenia DE


ECLASS

ECLASS-10.0.1 27400602
ECLASS-9.0 27400602
ECLASS-11.0 27400602
ECLASS-12.0 27400602

ETIM

ETIM 8.0 EC001285

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121700

China RoHS Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych