UCT-TM 6
-
Oznacznik do zacisków
0828736
Oznacznik do zacisków, Mata, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 6,2 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 60, wysokość pola tekstowego: 10,5 mm, szerokość pola tekstowego: 5,6 mm
Szczegóły produktu
Produkty kompatybilne
Korzyści
Rodzina materiałów opisowych UniCard UCT-TM... oferuje oznaczniki do produktów Phoenix Contact z wysokimi gniazdami na oznaczniki, jak np. złączki szynowe
Nadruk na oznacznikach w postaci jednolitych arkuszy odbywa się łatwo, precyzyjnie i szybko przy użyciu drukarek do kart
Na arkuszach jest miejsce na dodatkowe informacje projektowe lub teksty funkcyjne jako pomoc przy dalszym montażu
Wieloczęściowe paski opisowe można łatwo montować i w razie potrzeby łatwo odrywać.
Nadruk usługowy: firma Phoenix Contact oferuje indywidualny nadruk na wszystkich oznacznikach UniCard według zamówienia