THERMOMARK PRIME 2.0 to połączenie sprawdzonej technologii druku termotransferowego, zintegrowanej aplikacji MARKING system oraz niezależnego od sieci zasilania dzięki wymiennej baterii. Został opracowany zarówno do użytku mobilnego, jak i stacjonarnego.
Profesjonalne i wydajne tworzenie oznaczników do przewodów i kabli, urządzeń, instalacji oraz złączek. Drukarka nadaje się do nadruku na wszystkich materiałach kartonowych UCT, US i UM z portfolio MARKING system. Dzięki zintegrowanemu oprogramowaniu do znakowania i rozstawianemu 7-calowemu wyświetlaczowi dotykowemu obsługa jest prosta, a użytkownik oszczędza czas podczas tworzenia rozwiązań do znakowania.
THERMOMARK PRIME 2.0
-
Drukarka termotransferowa
1472405
Drukarka termotransferowa do nadruku na materiałach kartonowych o rozdzielczości druku 300 dpi. Nadaje się zarówno do użytku stacjonarnego, jak i mobilnego dzięki 7-calowemu kolorowemu wyświetlaczowi dotykowemu ze zintegrowaną aplikacją "MARKING system" i wymiennym akumulatorem.
Dostępne bezpłatnie do pobrania.
Do pobrania
Szczegóły produktu
Schemat IECEE CB
ID dopuszczenia: DK-152549-M1-ULSchemat IECEE CB
ID dopuszczenia: DK-152556-M1-ULEAC
ID dopuszczenia: KZ 27978UAE-RoHS
ID dopuszczenia: 196224/E26-05-204307ECAS
ID dopuszczenia: E26-05-204285Produkty kompatybilne
Korzyści
Proste projektowanie rozwiązań do znakowania na miejscu dzięki zintegrowanemu oprogramowaniu do znakowania i rozstawianemu 7-calowemu wyświetlaczowi dotykowemu. Możliwe dodatkowe sterowanie za pomocą desktopowego oprogramowania do znakowania na pulpicie.
100 % niezależności dzięki wymiennej baterii wielokrotnego ładowania
Prosta wymiana materiału i taśmy 10 s
Automatyczne wykrywanie taśmy, magazynku i materiału zapobiega błędnym nadrukom
Szybki i wydajny nadruk na materiale kartonów w czasie poniżej 8 sekund
Łatwa obsługa wszystkich komunikatów o stanie i błędach, ponieważ bezpośrednio na ekranie dotykowym można odtworzyć odpowiednie filmy
Rozdzielczość druku 300 dpi to absolutny standard do wszystkich popularnych aplikacji i materiałów
Efektywna i bezobsługowa eksploatacja dzięki sprawdzonej termotransferowej technologii druku