Drukarka THERMOMARK CARD 2.0 służy do wykonywania wysokiej jakości nadruku na oznacznikach w formacie karty do złączek szynowych, przewodów, kabli, urządzeń i instalacji. Umożliwia łatwe tworzenie wysokiej klasy nadruku na etykietach i oznacznikach.
THERMOMARK CARD 2.0
-
Drukarka termotransferowa
1085267
Drukarka termotransferowa THERMOMARK CARD 2.0 drukuje szybko i z wysoką jakością oznaczniki w formacie karty i maty. Utworzyć wysokojakościowe oznaczniki do instalacji, urządzeń, kabli, przewodów i złączek szynowych.
Dostępne bezpłatnie do pobrania.
Do pobrania
Szczegóły produktu
EAC
ID dopuszczenia: KZ 27978Schemat IECEE CB
ID dopuszczenia: DK-81169-M1-ULUL Listed
ID dopuszczenia: E140143CCC
ID dopuszczenia: 2019010904255703cUL Listed
ID dopuszczenia: E140403KC
ID dopuszczenia: R-R-YG3-TC2_0EAC-RoHS
ID dopuszczenia: RU D-DE.HB49.B.00023UAE-RoHS
ID dopuszczenia: 182175_E26-02-190200ECAS
ID dopuszczenia: E25-07-163913Produkty kompatybilne
Korzyści
Bezobsługowa eksploatacja przy użyciu sprawdzonej termotransferowej technologii druku
Łatwe sterowanie i zarządzanie za pomocą oprogramowania MARKING system
Automatyczne wykrywanie materiału zapobiega błędnym nadrukom
Szybki i trwały nadruk o wysokiej jakości: czas nadruku karty nie przekracza 8 sekund
Łatwa i intuicyjna obsługa za pomocą kolorowego ekranu dotykowego
Do wszystkich materiałów UniCard (UCT) i UniSheet (US)
Złącza USB i Ethernet