TOPMARK NEO wyznacza nowe standardy w dziedzinie nadruku laserowego. System drukowania wykonuje błyskawicznie nadruki laserowe spełniające najwyższe wymagania. TOPMARK NEO może wykonywać nadruk na ponad 650 różnych materiałach, dzięki czemu jest najbardziej uniwersalną drukarką laserową do oznakowania złączek szynowych, przewodów, kabli i urządzeń. Do drukarki są dostępne oznaczniki ze stali nierdzewnej, aluminium, ABS, poliakrylanu, polipropylenu i poliwęglanu. Wyróżnia się łatwą i intuicyjną obsługą. Laser obsługuje się szybko i intuicyjnie za pomocą wygodnego ekranu dotykowego, co nie wymaga żadnych specjalnych umiejętności. Można stosować w niej różne materiały, co pozwala na elastyczne oznakowanie aplikacji. Dzięki unikalnej obsłudze materiałów oraz integracji oprogramowania do drukowania firmy Phoenix Contact na komputery stacjonarne, drukarka TOPMARK NEO o wydajności ponad 250 etykiet na minutę jest najszybszą w swojej klasie desktopową drukarką laserową do oznaczników.
Zakres dostawy:
Drukarka laserowa TOPMARK NEO z przejściówką LS razem z 4 magnesami (1012104), blacha mocująca LS (0803478), kabel zasilania typu E i F, kabel LAN oraz instrukcja obsługi z deklaracją zgodności.
TOPMARK NEO
-
Oznaczarka laserowa
1012015
Drukarka laserowa do wydajnego znakowania oznaczników metalowych i plastikowych z rodzin produktów LS…; UCT…; UC…/PP…; UM…
Dostępne bezpłatnie do pobrania.
Do pobrania
Szczegóły produktu
Produkty kompatybilne
Korzyści
Bezobsługowa eksploatacja dzięki technologii lasera włóknowego
Intuicyjna i szybka obsługa dzięki zintegrowanemu oprogramowaniu do oznaczników i graficznemu interfejsowi użytkownika
Oszczędność miejsca: zajmuje powierzchnię ok. dwóch kartek A3
Szybkie drukowanie etykiet plastikowych i metalowych do oznaczania złączek, przewodów, kabli, urządzeń i instalacji
Proste sterowanie za pomocą oprogramowania do oznaczników na biurko firmy Phoenix Kontakt
Klasa lasera 1 wg DIN EN 60825-1: brak konieczności zatrudniania inspektora ds. bezpieczeństwa laserowego
Do wszystkich materiałów UniCard (UCT) i LaserSheet (LS)
Szybkie tworzenie wysokiej jakości oznaczników. Nadruk na UniCard trwający zaledwie 8 sekund
Zintegrowana funkcja wykrywania materiału zapobiega wykonaniu niewłaściwych oznaczników