TMN-EXTRACTION - Zestaw czyszczący
1012102

Trwa przygotowanie do spełnienia wymagań CRA

Zestaw czyszczący, System filtrująco-odsysający do efektywnego odciągu dymu i pyłów emitowanych z drukarki laserowej TOPMARK NEO, masa: 55 kg, długość: 0,35 m, szerokość: 350 mm, wysokość: 880 mm, Produkt jest przygotowywany pod kątem Cyber Resilience Act (CRA).

Szczegóły produktu









Korzyści

Zaprojektowany i przystosowany do użytku z TOPMARK NEO
Automatyczne sterowanie poprzez dwukierunkową komunikację z TOPMARK NEO
Trójstopniowy system filtracji składający się z filtra wstępnego, filtra cząstek stałych oraz filtra węglowego
99,95% (filtr cząstek stałych H13) odciągniętych cząstek dymu i
kurzu pozostaje w filtrach
Modułowa budowa z oddzielnie wymiennymi filtrami