MARKING SYSTEM SOFTWARE - Oprogramowanie
1669297

Trwa przygotowanie do spełnienia wymagań CRA

Twórz łatwo i wygodnie pliki do oznakowania na laptopie lub komputerze stacjonarnym. Za pomocą oprogramowania można sterować wszystkimi systemami drukowania Phoenix Contact i standardowymi drukarkami biurowymi. Oprogramowanie jest dostępne do pobrania.

Szczegóły produktu








Produkty kompatybilne


Korzyści

Wszystko od jednego producenta: Oprogramowanie MARKING system obsługuje wszystkie systemy i materiały znakowania firmy Phoenix Contact
Kompleksowe wsparcie procesu od wyszukania produkt, przez utworzenie, oznaczniki gotowe do montażu
Strukturyzacja za pomocą drzewa projektu: efektywne tworzenie ustrukturyzowanych projektów znakowania zgodnie z normą IEC 81346 dzięki przejrzystemu drzewu projektu, intuicyjnemu interfejsowi użytkownika i licznym opcjom projektowania
Perfekcyjna integracja ECAD: wydajne interfejsy do efektywnego importu danych z systemów ECAD i popularnych formatów wymiany danych
Intuicyjna obsługa za pomocą menu kontekstowego: zautomatyzowane opcje projektowania dostosowane do danego etapu pracy
Zdecentralizowane procesy znakowania na miejscu: efektywne wykonywanie oznakowania bezpośrednio przy szafie sterowniczej zapewnia możliwość szybkiego i łatwego przesyłania projektów znakowania do systemów drukowania i znakowania, a tym samym wyświetlania wszystkich informacji na wyświetlaczu urządzeń
Scentralizowane procesy znakowania: zarządzaj i kontroluj wszystkie systemy znakowania za pomocą oprogramowania MARKING system i przypisuj swoje projekty do systemów drukowania i znakowania
Redukcja czasu przestojów poprzez monitorowanie całego procesu oznaczania: oprócz powszechnie używanego sterowania przez Ethernet, THERMOMARK E SERIES ma jeszcze jedną zaletę, ponieważ dzięki dwukierunkowemu interfejsowi komunikacyjnemu OPC UA użytkownik jest informowany w czasie rzeczywistym o aktualnym statusie projektu i pracy poszczególnych urządzeń
Wydajne i proste oznaczanie przewodów za pomocą oprogramowania MARKING system: Wire Marking Application Center wspiera użytkownika w wizualnym przedstawianiu oznakowania przewodów i kabli podczas całego procesu ich przygotowywania
Template Designer: projektuj tabliczki zgodnie z własnymi specyfikacjami i dodawaj np. grafikę, kody kreskowe, znaki specjalne i bezpieczeństwa lub wzory geometryczne