BLUEMARK CLED - Drukarka
5147999

Drukarka z technologią LED-UV do opisywania szyldzików z tworzywa sztucznego w formacie UniCard

Dostępne bezpłatnie do pobrania. Do pobrania

Szczegóły produktu







Korzyści

Łatwa obsługa, nie wymagająca wiele czasu
Drukarka rozpoznaje orientację włożonych arkuszy i w razie potrzeby samoczynnie obraca kierunek drukowania o 180°
Natychmiastowe oznakowanie odporne na ścieranie, dlatego tabliczki nadają się do natychmiastowego zastosowania
Szybkie opisywanie tabliczek z tworzywa sztucznego do oznaczania zacisków, przewodów, kabli i urządzeń
Zadrukowanie bez rozpuszczalników do 10000 oznaczników na godzinę
Ekologiczna i szybka drukarka w nowoczesnej technologii UV
Automatyczne doprowadzanie materiału
Możliwość pracy sieciowej za pośrednictwem Ethernetu