Oznakowanie złączek

Oznakowanie złączek

Oznakowanie złączek zapewnia czytelne przypisanie elementów podczas oprzewodowania w szafie sterowniczej. Pozwala to na uniknięcie błędów podczas instalacji oraz utrzymania ruchu i napraw. Oznaczniki do złączek różnią się przede wszystkim sposobem montażu: dostępne są oznaczniki do głębokich i płytkich gniazd na oznacznik, w postaci pasków lub oznaczników wtykanych.

Go to Product Detail Page for item 0828744
UCT-TMF 5 - Oznacznik do zacisków
UCT-TMF 5 - Oznacznik do zacisków
0828744

Oznacznik do zacisków, Mata, biały (RAL 9010), nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 5,2 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 72, wysokość pola tekstowego: 4,7 mm, szerokość pola tekstowego: 4,4 mm

Go to Product Detail Page for item 0828734
UCT-TM 5 - Oznacznik do zacisków
UCT-TM 5 - Oznacznik do zacisków
0828734

Oznacznik do zacisków, Mata, biały (RAL 9010), nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 5,2 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 72, wysokość pola tekstowego: 10,5 mm, szerokość pola tekstowego: 4,6 mm

Go to Product Detail Page for item 0828736
UCT-TM 6 - Oznacznik do zacisków
UCT-TM 6 - Oznacznik do zacisków
0828736

Oznacznik do zacisków, Mata, biały (RAL 9010), nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 6,2 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 60, wysokość pola tekstowego: 10,5 mm, szerokość pola tekstowego: 5,6 mm

Go to Product Detail Page for item 0828740
UCT-TM 8 - Oznacznik do zacisków
UCT-TM 8 - Oznacznik do zacisków
0828740

Oznacznik do zacisków, Mata, biały (RAL 9010), nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 8,2 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 42, wysokość pola tekstowego: 10,5 mm, szerokość pola tekstowego: 7,6 mm

Go to Product Detail Page for item 0818108
UC-TM 5 - Oznacznik do zacisków
UC-TM 5 - Oznacznik do zacisków
0818108

Oznacznik do zacisków, Mata, biały (RAL 9010), nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 5,2 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 96, wysokość pola tekstowego: 10,5 mm, szerokość pola tekstowego: 4,6 mm

Korzyści

  • Szybko i wygodnie dzięki oznacznikom złączek z nadrukiem
  • Indywidualne projektowanie dzięki różnym systemom druku
  • Wygodnie: oferujemy nadruk usługowy
  • Wszystko od jednego producenta: również oznaczniki do złączek innych producentów
Logo Green Product

Oznaczniki ze zrównoważonych materiałów Z nami oznaczniki do Twojej szafy sterowniczej będą zrównoważone!

Green Product firmy Phoenix Contact przyczyniają się do lepszej przyszłości. Poznaj nasze zrównoważone rozwiązania do nadruku przemysłowego i znacznie zmniejsz swój ślad węglowy. Nasze szerokie portfolio oznaczników nadaje się idealnie do szaf sterowniczych i obejmuje rozwiązania do oznakowania złączek szynowych, przewodów i kabli, a także urządzeń i systemów. Nasze zrównoważone oznaczniki oferują te same cechy jakościowe, co materiały konwencjonalne. Dzięki identycznym właściwościom technicznym i optycznym, jakości druku i trwałości, można wybrać zrównoważone alternatywy bez uszczerbku dla sprawdzonej jakości.

Oznakowanie złączek w różnych formatach: UCT, US, UM

Oznakowanie złączek w różnych formatach: UCT, US, UM

Oznakowanie złączek w szafach sterowniczych i systemach

Chcesz szybko i bezbłędnie oprzewodować listwy ze złączkami? Są do tego niezbędne duże i czytelne oznaczniki do poszczególnych punktów zaciskowych. Dotyczy to przede wszystkim uruchomienia i konserwacji szaf sterowniczych i systemów. Oznaczniki do złączek firmy Phoenix Contact są dostosowane optymalnie do złączek szynowych.

W zależności od potrzeb oznaczniki do złączek są dostępne opisane lub nieopisane, w postaci kart, arkuszy lub w rolce.

Nadruk i aplikacja w jednym kroku
THERMOMARK E SERIES

THERMOMARK E SERIES zapewnia większą efektywność produkcji szaf sterowniczych: modułowy system składający się z drukarki termotransferowej i aplikatorów drukuje oznaczniki i umieszcza je automatycznie na kablach i przewodach. Połączenie tych czynności daje oszczędność czasu na poziomie 60%.

Dowiedz się więcej
Modułowy system THERMOMARK E SERIES