THERMOMARK E SERIES

Nadruk i aplikacja w jednym kroku! Modułowy system do oznaczników składający się z drukarki termotransferowej i aplikatorów umożliwia oszczędność czasu do 60%.
Urządzenia THERMOMARK E SERIES

Większa wydajność w produkcji szaf sterowniczych dzięki automatycznemu oznakowaniu

All Electric Society opisuje wizję świata, w którym wszyscy ludzie mają dostęp do wystarczającej ilości energii produkowanej w sposób zrównoważony. Aby ta wizja stała się rzeczywistością, istnieje duże zapotrzebowanie na szafy sterownicze, które przetwarzają, przesyłają i wykorzystują energię. THERMOMARK E SERIES to pierwszy system łączący i automatyzujący kilka etapów procesu oznakowania, umożliwiając tym samym znaczne zwiększenie wydajności tego czasochłonnego procesu.

Korzyści

  • Maksymalna elastyczność: oszczędność aż 60% czasu dzięki nadrukowi i aplikacji w jednej operacji
  • Elastyczne reagowanie z modułowym systemem składającym się ze standardowej drukarki termotransferowej i czterech aplikatorów do różnych rodzajów oznaczników
  • W pełni cyfrowe operacje: sterowanie i automatyczne przetwarzanie danych z systemów CAE
  • Łatwa obsługa i stała wysoka jakość dzięki automatycznemu procesowi

Nadruk i aplikacja w jednym kroku

Jak duże oszczędności możesz osiągnąć w swoich projektach dzięki THERMOMARK E SERIES? Po pierwsze efektywność

Wydajny, bardziej wydajny, THERMOMARK E SERIES: zautomatyzowany proces drukowania i aplikacji skraca czas potrzebny na nadruk przemysłowy o około 60% w porównaniu z ręcznym wykonywaniem tych czynności. Ale jak wpływa to konkretnie na indywidualne projekty? Nasz kalkulator efektywności pomoże Ci oszacować możliwe oszczędności. Wystarczy kilka kliknięć, aby wprowadzić dane i zobaczyć w bezpośrednim porównaniu, jaki efekt ma automatyczne oznakowanie. Przetestuj to teraz!

System modułowy zapewniający maksymalną wydajność

Interaktywna mapa: Modułowy system THERMOMARK E SERIES
Drukarka termotransferowa THERMOMARK E.300 (D) / E.600 (D)
Urządzenia mogą być używane jako standardowe drukarki do wszystkich materiałów w rolkach lub można połączyć je z jednym z aplikatorów THERMOMARK E SERIES, tworząc wydajny system drukowania i aplikacji.
Dowiedz się więcej
Drukarka termotransferowa THERMOMARK E.300 (D) / E.600 (D)
Aplikator THERMOMARK E.VARIO
Aplikator THERMOMARK E.VARIO umożliwia wykonanie oznaczników dla całej listwy ze złączkami przy użyciu tylko dwóch materiałów w formacie ciągłym do wysokich i niskich rowków na oznaczniki. Dzięki niedzielonemu formatowi można realizować wszystkie szerokości w zakresie od 3,5 do 1000 mm.
Dowiedz się więcej
Aplikator THERMOMARK E.VARIO
Aplikator THERMOMARK E.SLEEVE
Aplikator THERMOMARK E.SLEEVE wykorzystuje koszulki termokurczliwe w postaci ciągłej, które następnie docina na wymaganą długość i aplikuje na przewodzie
Dowiedz się więcej
Aplikator THERMOMARK E.SLEEVE
Aplikator THERMOMARK E.WIRE
Aplikator THERMOMARK E.WIRE wykonuje oznaczniki do kabli ruchome osiowo i promieniowo. Format niedzielony pozwala na wykonywanie oznaczników o dowolnej średnicy od 1,8 do 5,6 mm przy użyciu tylko jednego materiału, dostępnego w różnych szerokościach.
Dowiedz się więcej
Aplikator THERMOMARK E.WIRE
Aplikator THERMOMARK E.WRAP
Aplikator THERMOMARK E.WRAP służy do automatycznej aplikacji etykiet owijanych na elementach walcowych. Laminat ochronny osłania zadrukowaną powierzchnię, co zapewnia szczególnie odporne oznakowanie.
Dowiedz się więcej
Aplikator THERMOMARK E.WRAP
POBIERZ broszurę
Automatyczne oznakowanie

Broszura zawiera szczegółowe informacje na temat zautomatyzowanego nadruku przemysłowego z wykorzystaniem modułowych systemów drukowania THERMOMARK E SERIES.

Pobierz
Systemy drukowania THERMOMARK E SERIES
Mężczyzna używający clipx WIRE assist i THERMOMARK E SERIES

clipx WIRE assist i THERMOMARK E SERIES

Efektywna organizacja produkcji szaf sterowniczych

W przygotowaniu i obróbce przewodów tkwi ogromny potencjał zwiększenia efektywności. Ta niezwykle czasochłonna operacja stanowi aż połowę czasu pracy przy produkcji szafy. Ergonomiczny system wspomagający pracownika clipx WIRE assist prowadzi użytkownika przez proces półautomatycznego przygotowywania przewodów przy wsparciu oprogramowania, steruje odpowiednimi urządzeniami wyjściowymi i dostarcza niezbędnych informacji na podstawie danych CAE. W połączeniu z urządzeniami THERMOMARK E SERIES elastyczne stanowisko pracy znacznie zwiększa wydajność montażu przewodów w porównaniu z obróbką konwencjonalną.

Oznakowanie szafy sterowniczej za pomocą THERMOMARK E SERIES

Oznakowanie szafy sterowniczej za pomocą THERMOMARK E SERIES

Oznaczniki z wartością dodaną

System THERMOMARK E SERIES oferuje liczne korzyści – i to nie tylko w odniesieniu do urządzeń. Odpowiednie oznaczniki są również dostosowane optymalnie do wymagań wysokiej jakości oznakowania pojedynczych przewodów i oznakowania złączek. Od trwałych i jednocześnie ruchomych oznaczników do kabli, przez koszulki termokurczliwe i etykiety owijane z laminatem ochronnym, po niedzielone oznaczniki do złączek szynowych – wszystkie materiały oferują szeroki zakres zastosowań w kilku wariantach, a także możliwość indywidualnego przycinania na wymaganą długość.

Wymiana aplikatora w MARKING system

Wymiana aplikatora

Łatwa obsługa, wyjaśniona w przystępny sposób

Wszystkie urządzenia MARKING system charakteryzują się wyjątkowo prostą, intuicyjną obsługą. Aby zapewnić optymalne wsparcie podczas uruchamiania, użytkowania i konserwacji systemów, wyjaśniamy wszystkie ważne funkcje systemów w krótkich filmach. Aby zapewnić stały dostęp do tych informacji, na naszym kanale YouTube znajdziesz specjalną playlistę. Ponadto wszystkie firmy można odtwarzać bezpośrednio na wyświetlaczu drukarki THERMOMARK E SERIES.

Automatyczne oznakowanie
Poznaj urządzenia THERMOMARK E SERIES

THERMOMARK E SERIES zapewnia większą efektywność produkcji szaf sterowniczych: modułowy system składający się z drukarki termotransferowej i aplikatorów drukuje oznaczniki i umieszcza je automatycznie na kablach i przewodach. THERMOMARK E.VARIO drukuje oznaczniki do złączek w formacie ciągłym i docina je na indywidualną długość w zależności od wielkości rastra. Znajdują się tu wszystkie informacje i dane techniczne dotyczące wszystkich urządzeń wchodzących w skład systemu.

Do produktów
Efektywne oznakowanie za pomocą THERMOMARK E SERIES