Większa efektywność produkcji szaf sterowniczych WITRON Logistik + Informatik GmbH stosuje drukarki THERMOMARK E SERIES
Firma WITRON jest jednym ze światowych liderów rynku w zakresie projektowania, realizacji, serwisowania i eksploatacji dynamicznych zmechanizowanych systemów logistycznych i kompletacyjnych. Dlatego też stale rosnąca automatyzacja w centrach dystrybucyjnych odgrywa główną rolę dla firmy. Indywidualne oznaczenie przewodów w szafie sterowniczej, które czasami jest wymagane przez normy lub przez klientów, stanowi dla firmy WITRON dodatkowy koszt w produkcji szaf sterowniczych. Aby zminimalizować koszty, firma Phoenix Contact oferuje efektywne rozwiązanie THERMOMARK E.WIRE.
WITRON Logistik + Informatik GmbH
Firma WITRON Logistik + Informatik GmbH
W swojej ponad 50-letniej historii grupa WITRON zdobyła w kraju i za granicą pozycję znaczącego gracza w dziedzinie zautomatyzowanej intralogistyki. Zwłaszcza klienci z sektora handlu detalicznego artykułami spożywczymi korzystają z bogatego know-how partnera logistycznego. Każdego dnia około 6100 pracowników dba o to, aby klienci mogli dalej optymalizować swoje procesy logistyczne poprzez innowacyjne, kompleksowe rozwiązania „end-to-end”. W siedzibie głównej w Parkstein w Bawarii znajdują się nowoczesne hale produkcyjne do wytwarzania dynamicznych przenośników i szaf sterowniczych.
Produkcja szaf sterowniczych w firmie WITRON Logistik + Information GmbH
Wymagania klienta
W produkcji szaf sterowniczych dostarczane są wyposażone płyty montażowe oraz konfekcjonowane kable. Dotychczas oznaczniki były tworzone w sposób zcentralizowany – w specjalnych punktach drukujących, a następnie rozdzielane i nakładane ręcznie. Jednak projekty produkcyjne, w których klient lub normy wymagają oznakowania pojedynczych żył, wymagają od firmy WITRON znacznego dodatkowego wysiłku przy zastosowaniu konwencjonalnych procesów. Rosnące wymagania, jak również dodatkowe wymogi w zakresie produkcji szaf sterowniczych, wymagają zatem skutecznego rozwiązania do znakowania.
Produkty
Modułowy system drukowania oznaczników THERMOMARK E SERIES
THERMOMARK E SERIES Automatyczne oznakowanie
THERMOMARK E SERIES to modułowy system do automatycznego drukowania oznaczników do kabli i złączek. System składa się z wydajnej drukarki termotransferowej do materiałów na rolce i jednego z czterech aplikatorów do różnych oznaczników. THERMOMARK E SERIES to pierwsze rozwiązanie łączące drukowanie i aplikowanie oznaczników w jednej operacji, co umożliwia znaczny wzrost wydajności.
THERMOMARK E.WIRE: automatyczne oznakowanie przewodów i kabli
THERMOMARK E.WIRE Elastyczne oznakowanie przewodów i kabli
Drukarka THERMOMARK E.300 stosowana przez firmę WITRON, w połączeniu z aplikatorem THERMOMARK E.WIRE, przetwarza wielowarstwowy materiał ciągły E-WM... do oznakowania przewodów i kabli. Aplikator drukuje i aplikuje oznaczniki kablowe przesuwne promieniowo i osiowo w jednej operacji. Dzięki trójstronnemu nadrukowi na oznaczniku rozwiązanie to zapewnia dobrą widoczność po zamontowaniu. Dzięki zgrzaniu oznacznik jest zabezpieczony przed zgubieniem.
Oznacznik do przewodów i kabli E-WM... z nadrukiem
Rozwiązanie do oznakowania
Stosowane przez firmę WITRON przekroje przewodów od 0,75 do 6 mm² są oznaczane przy użyciu oznaczników E-WM... bez konieczności zmiany folii. Jest to możliwe dzięki automatycznemu wykrywaniu średnicy aplikatora. THERMOMARK E.WIRE mierzy średnicę przewodu i precyzyjnie aplikuje zadrukowany oznacznik w zależności od średnicy przewodu. Elastyczna i wytrzymała folia do znakowania dopasowuje się do krzywizny przewodu, dzięki czemu jest dostępna nawet w ograniczonych przestrzeniach.
Sterowanie systemami znakowania za pomocą aplikacji firmy WITRON Logistik + Informatik GmbH
THERMOMARK E SERIES wyznacza również nowe standardy w zakresie spójności danych. Eksport danych z popularnych programów CAD zapewnia automatyczne i szybkie przetwarzanie danych. Do sterowania produkcją firma WITRON wykorzystuje stworzone samodzielnie oprogramowanie, z którym zintegrowane są urządzenia THERMOMARK E SERIES. Połączenie drukarek z siecią WLAN umożliwia elastyczne uruchamianie i monitorowanie drukowania. Przy wysyłaniu zadania drukowania transferowane są dane pomocnicze, które są udostępniane na wyświetlaczu drukarki. W ten sposób pracownicy są intuicyjnie prowadzeni przez cały proces oznakowania.
Skuteczne oznaczanie przewodów i kabli w produkcji szaf sterowniczych
Zwiększona wydajność dzięki THERMOMARK E SERIES
Rosnące wymagania wynikające z coraz większej automatyzacji sprawiają, że zastosowanie THERMOMARK E SERIES jest kluczowym elementem efektywnej produkcji szaf sterowniczych. Firma WITRON osiąga znaczne oszczędności czasu dzięki automatycznemu oznakowaniu za pomocą THERMOMARK E.WIRE. Ponadto zdecentralizowane zastosowanie systemu drukowania bezpośrednio w miejscu oprzewodowania umożliwia elastyczne reagowanie na zmiany. Ponadto system drukowania wykonuje oznaczniki o niezmiennie wysokiej jakości i poprawia ergonomię w miejscu pracy. Dla firmy WITRON zastosowanie THERMOMARK E SERIES to kolejny krok w konsekwentnej automatyzacji i zwiększaniu efektywności produkcji.