KLM 3
-
Uchwyt oznaczników listew zaciskowych
0811969
Uchwyt oznacznika do listew ze złączkami, regulowana wysokość, do trzymaczy końcowych CLIPFIX 15, CLIPFIX 35 i CLIPFIX 35-5, możliwość znakowania etykietami w formacie 20 x 8 mm
Szczegóły produktu
| Typ produktu | Uchwyty tabliczek |
| Szerokość | 10,00 mm |
| Wysokość | 21,60 mm |
| Głębokość | 27,32 mm |
| Pole tekstowe | |
| Szerokość pola tekstowego | 20 mm |
| Wysokość pola tekstowego | 8 mm |
| Kolor | szary (RAL 7042) |
| Klasa palności wg UL 94 | V0 |
| materiał element bazowy | PA |
| Zawarte materiały | bez halogenów |
| Warunki otoczenia | |
| Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 100 °C |
| Zalecana temperatura otoczenia (składowanie/transport) | 23 °C |
| Zalecana wilgotność powietrza (składowanie/transport) | 50 % |
| Sposób montażu | wtykanie |
| Numer artykułu | 0811969 |
| Jednostka opakowania | 100 Szt. |
| Minimalne zamówienie | 100 Szt. |
| Klucz sprzedaży | BG211A |
| Klucz produktu | BG211A |
| GTIN | 4017918952891 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 0,58 g |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 0,538 g |
| Numer taryfy celnej | 39269097 |
| Kraj pochodzenia | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27281105 |
| ECLASS-15.0 | 27281105 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002248 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak (Brak zwolnień/wyłączeń) |
| EU REACH SVHC | |
| Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
Produkty kompatybilne
-
-
UC-EMLP (20X8) SR - Etykieta z tworzywa sztucznego 0828097
-
UC-EMLP (20X8) YE - Etykieta z tworzywa sztucznego 0822631
-
US-EML (20X8) - Etykiety 0800458
-
US-EML (20X8) YE - Etykiety 0800460
-
US-EMLF (20X8) YE - Etykiety 0803842
-
EML (20X8)R - Etykiety 0816786
-
EML (20X8)R YE - Etykiety 0816799
-
EML (20X8)R/TL - Etykiety 0802999
-
EML (20X8)RL YE - Etykiety 0816155
-
EML (20X8)RXL - Etykiety 0802762
-
EML (15X6)R YE - Etykiety 0819288
-
EML (15X6)R - Etykiety 0803275
-
EML (15X6)RL YE - Etykiety 0804548
-
EMLC (20X8)R - Etykieta z tkaniny 0815680
-
EMLC (20X8)R YE - Etykieta z tkaniny 0800235
-
EMLC (20X8)RL YE - Etykieta z tkaniny 0815800
-
EML-EX (20X8)R - Etykiety 0803254
-
EMLP (20X8)R - Etykiety 0819482
-
EMLP (20X8)R BU - Etykiety 1096318
-
EMLP (20X8)R RD - Etykiety 1096319
-
EMLP (20X8)R YE - Etykiety 1096321
-
LS-EMLP (20X8) SR - Oznacznik urządzeń 0831712
-
LS-EMLP (20X8) WH - Oznacznik urządzeń 0831685
-
MM-EML (20X8)R C1 WH/BK - Etykiety 1116204
-
MM-EML (20X8)R C1 YE/BK - Etykiety 1116205
Korzyści
Oznaczniki KLM opracowano specjalnie do uchwytów końcowych CLIPFIX
Drobne ząbkowanie umożliwia bezstopniową zmianę wysokości powierzchni opisowej
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław