UC-EMLP (20X8)
-
Etykieta z tworzywa sztucznego
0819327
Etykieta z tworzywa sztucznego, Mata, biały (RAL 9010), nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: klejenie, Ilość pojedynczych tabliczek: 10, wysokość pola tekstowego: 8 mm, szerokość pola tekstowego: 20 mm
Szczegóły produktu
| Typ produktu | Oznacznik do urządzeń |
| Opisywanie | |
| Ilość pojedynczych tabliczek | 10 |
| Ilość pojedynczych tabliczek na wers | 2 |
| Technologia oznakowania | Technologia LED UV |
| Szerokość | 20,00 mm |
| Wysokość | 8,00 mm |
| Głębokość | 1,30 mm |
| Pole tekstowe | |
| Szerokość pola tekstowego | 20 mm |
| Wysokość pola tekstowego | 8 mm |
| Grubość warstwy kleju | 250 µm |
| Klej | Akryl |
| Kolor | biały (RAL 9010) |
| Materiał | PA |
| Klasa palności wg UL 94 | V2 |
| materiał element bazowy | PA |
| Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 2 |
| Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 2 |
| Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 2 |
| Zawarte materiały | nie zawiera silikonu ani halogenu |
| Warunki otoczenia | |
| Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 120 °C |
| Zalecana temperatura otoczenia (składowanie/transport) | 23 °C |
| Zalecana wilgotność powietrza (składowanie/transport) | 50 % (Zaleca się przechowywanie w chłodnym i zaciemnionym pomieszczeniu w oryginalnym opakowaniu) |
| Test na substancje zakłócające wiązanie lakieru | |
| Test na substancje zakłócające wiązanie lakieru (LABS) | VDMA 24364-A1-L:2018-05 |
| Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
| Test na substancje zakłócające wiązanie lakieru | |
| Test na substancje zakłócające wiązanie lakieru (LABS) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
| Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
| Test odporności na zadrapania | |
| Specyfikacja pomiarowa | DIN EN ISO 1518-1:2023 (jako podstawa) |
| Wymagania | ≥ 5 N |
| Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
| Test taśmy klejącej | |
| Specyfikacja pomiarowa | DIN EN ISO 2409:2020-12 (jako podstawa) |
| Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
| Odporność na promieniowanie UV | |
| Specyfikacja pomiarowa | DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (jako podstawa) |
| Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
| Czas trwania badania | 96 h |
| Metoda | Sztuczne napromieniowanie. |
| Odporność na czynniki atmosferyczne | |
| Specyfikacja pomiarowa | DIN EN ISO 4892-2:2021-11 |
| Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
| Czas trwania badania | 1000 h |
| Metoda | A |
| Odporność na działanie temperatur | |
| Specyfikacja pomiarowa | ANSI/UL 969-2018:03 (jako podstawa) |
| Czas trwania badania | 240 h |
| Rating 125 °C (150 °C) | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
| Odporność opisów na ścieranie | |
| Specyfikacja pomiarowa | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 |
| DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (w częściach) | |
| Izopropanol (99%) [67-63-0] | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
| n-heksan [CAS No. 110-54-3] |
Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
| Woda + benzyna ekstrakcyjna [CAS No. 64742-82-1] |
Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
| Wodorotlenek sodu 0,1 mol/l [CAS No. 1310-73-2] |
Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
| Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
| Aceton (99%) [CAS No. 67-64-1] |
Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
| Odporność na działanie chemikaliów, olejów i paliw | |
| Specyfikacja pomiarowa | ISO 175:2010 (jako podstawa) |
| Czas trwania badania | 168 h |
| Woda słona (350 g/l) [CAS No. - ] |
Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
| Diesel [CAS No. 68476-34-6] |
Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
| IRM 901 | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
| IRM 902 | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
| IRM 903 | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
| Badanie w komorze kondensacyjnej ze zmiennymi parametrami klimatycznymi w atmosferze zawierającej dwutlenek siarki | |
| Specyfikacja pomiarowa | DIN EN ISO 22479:2022-08 |
| Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
| Metoda | Metoda B |
| Cykle | 2 |
| Badanie w rozpylonej solance | |
| Specyfikacja pomiarowa | DIN EN IEC 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10 |
| Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
| Czas trwania badania | 96 h |
| Odporność na ścieranie | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
| Normy | |
| Normy/przepisy | EN 45545-2 |
| Sposób montażu | klejenie |
| Numer artykułu | 0819327 |
| Jednostka opakowania | 10 Szt. |
| Minimalne zamówienie | 10 Szt. |
| Klucz sprzedaży | BG2417 |
| Klucz produktu | BG2417 |
| GTIN | 4046356152464 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 8,2 g |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 8,16 g |
| Numer taryfy celnej | 39269097 |
| Kraj pochodzenia | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27281103 |
| ECLASS-15.0 | 27281103 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001288 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39131500 |
| EU RoHS | |
| Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak (Brak zwolnień/wyłączeń) |
| EU REACH SVHC | |
| Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
| EF3.1 Zmiana klimatu | |
| CO2e kg | 0,136 kg CO2e |
Produkty kompatybilne
-
-
PLOTMARK - Ploter do opisów 0804499
-
CMS-P1-PLOTTER - Ploter do opisów 5144615
-
BM E.CARD-CARTR. BK 101 - Wkład atramentowy 1569770
-
BM E.CARD-CARTR. CL 101 - Wkład atramentowy 1569984
-
BM E.CARD-CLEANING CARTR. 100 - Wkład do czyszczenia 1569768
-
BM ID-CARTR. BK - Wkład atramentowy 1044345
-
BM ID-CARTR. CY - Wkład atramentowy 1044346
-
BM ID-CARTR. MA - Wkład atramentowy 1044347
-
BM ID-CARTR. YE - Wkład atramentowy 1044348
-
BM ID-CLEANING CARTR. - Wkład do czyszczenia 1044350
-
BLUEMARK CLED-FLUID-CARTR. - Wkład atramentowy 5146662
-
BLUEMARK FLUID-CARTRIDGE - Wkład atramentowy 5147421
-
CMS-DISPOSABLE-PEN 0,25 TR - Pisak do oznaczników 5146685
-
CMS-DISPOSABLE-PEN 0,35 TR - Pisak do oznaczników 5146686
-
CMS-INK-TR-C5 - Wkład atramentowy 5146684
-
CMS-PEN 0,25 - Pisak do oznaczników 5067815
-
CMS-PEN 0,50 - Pisak do oznaczników 5067831
-
CMS-R-FLUID-TR - Płyn czyszczący 5146750
-
CMS-R-FLUID-TR-C2 - Wkład do czyszczenia 5146752
-
BM ID-MAG20 - Zasobnik 1044356
-
P1 UC-MAG 6 - Zasobnik 5146121
-
CMS-R-SET-TR - Zestaw czyszczący 5146751
-
BLUEMARK ID - Drukarka 1003334
-
BLUEMARK CLED - Drukarka 5147999
Korzyści
Oznaczniki w formie jednolitych arkuszy można łatwo i szybko opisywać w systemie drukowania BLUEMARK
Rodzina materiałów opisowych UniCard UC-EMLP ... oferuje samoprzylepne oznaczniki urządzeń o dużej przyczepności
Na arkuszach jest miejsce na dodatkowe informacje projektowe lub teksty funkcyjne jako pomoc przy dalszym montażu
Wieloczęściowe paski opisowe można łatwo montować i w razie potrzeby łatwo odrywać.
Nadruk usługowy: firma Phoenix Contact oferuje indywidualny nadruk na wszystkich oznacznikach UniCard według zamówienia
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław