UC-EMLP (20X8) YE - Etykieta z tworzywa sztucznego
0822631

Etykieta z tworzywa sztucznego, Mata, yellow (RAL 1018), nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: klejenie, Ilość pojedynczych tabliczek: 10, wysokość pola tekstowego: 8 mm, szerokość pola tekstowego: 20 mm

Szczegóły produktu








Korzyści

Oznaczniki w formie jednolitych arkuszy można łatwo i szybko opisywać w systemie drukowania BLUEMARK 
Rodzina materiałów opisowych UniCard UC-EMLP ... oferuje samoprzylepne oznaczniki urządzeń o dużej przyczepności
Na arkuszach jest miejsce na dodatkowe informacje projektowe lub teksty funkcyjne jako pomoc przy dalszym montażu
Wieloczęściowe paski opisowe można łatwo montować i w razie potrzeby łatwo odrywać.
Nadruk usługowy: firma Phoenix Contact oferuje indywidualny nadruk na wszystkich oznacznikach UniCard według zamówienia