MM-EML (20X8)R C1 YE/BK - Etykiety
1116205

Etykiety, Rolka, yellow (RAL 1018), nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOMARK GO, rodzaj montażu: klejenie, Ilość pojedynczych tabliczek: 297, wysokość pola tekstowego: 8 mm, szerokość pola tekstowego: 20 mm

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Nacinane etykiety samoprzylepne nadają się szczególnie do profesjonalnego i trwałego oznakowania różnego rodzaju komponentów i wyposażenia w produkcji szaf sterowniczych, sterowników i instalacji.
Materiał posiada certyfikat cUL
Wysokiej jakości rozwiązanie odporne na działanie rozpuszczalników do aplikacji przemysłowych wykorzystujących nadruk termotransferowy
Łatwy w użyciu i efektywny system kaset materiałowych: zawierają one zarówno materiał do nadruku, jak i odpowiednią taśmę barwiącą
Brak różnicy optycznej w przypadku ponownego nadruku na istniejących oznacznikach wykonanych na drukarce stacjonarnej do materiałów na rolce
Etykiety są ponacinane, co zapewnia ich łatwą i komfortową aplikację
Dzięki innowacyjnej strukturze materiału nadruk można wykonać na każdej etykiecie, dzięki czemu nie dochodzi do strat materiału