US-EMLF (20X8) YE - Etykiety
0803842

Etykiety, Karta, yellow (RAL 1018), nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, rodzaj montażu: klejenie, Ilość pojedynczych tabliczek: 64, wysokość pola tekstowego: 8 mm, szerokość pola tekstowego: 20 mm

Szczegóły produktu








Korzyści

Naklejane tabliczki kombinowane, niezadrukowane
Do użytku wewnątrz i na zewnątrz
Oznaczniki spełniają międzynarodowe standardy zgodne z ISO 7010
Wysoka siła klejenia
W połączeniu z wysokiej jakości taśmami barwiącymi można uzyskać trwały opis nawet w nieprzyjaznych środowiskach
Wstępnie wykrawane oznaczniki można łatwo oddzielać