LS-EMLP (20X8) SR - Oznacznik urządzeń
0831712

Oznacznik urządzeń, Arkusz, nieopisane, opisywany przy pomocy: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, rodzaj montażu: klejenie, Ilość pojedynczych tabliczek: 160, wysokość pola tekstowego: 8 mm, szerokość pola tekstowego: 20 mm

Szczegóły produktu








Produkty kompatybilne



Korzyści

Oznakowanie do naklejania na urządzeniach
Konfekcjonowane oznaczniki do urządzeń w wygodnym formacie arkusza do nadruku laserowego zapewniają optymalne ułożenie w drukarce
Wysoki kontrast przy czarnym napisie dzięki srebrnej warstwie wierzchniej