EML-EX (20X8)R - Etykiety
0803254

Etykiety, Rolka, biały (RAL 9010), nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, rodzaj montażu: klejenie, Ilość pojedynczych tabliczek: 2500, wysokość pola tekstowego: 8 mm, szerokość pola tekstowego: 20 mm

Szczegóły produktu








Korzyści

Samoprzylepne oznaczniki urządzeń EML...-EX zaprojektowano do oznaczania różnych urządzeń używanych w obszarze, w którym wymagana jest skrajna odporność na działanie chemikaliów
Spełnione są wymagania dotyczące opisywania pod względem czytelności, przyczepności i odporności na ścieranie obowiązujące w branżach takich jak technologia procesów, które wykorzystują skrajnie agresywne chemikalia
Spełniają one wymogi odporności na ścieranie zgodnie z DIN EN 61010-1 w odniesieniu do agresywnych mediów takich jak aceton, etanol, metyloetyloketon
Dzięki specjalnej powierzchni i specjalnemu klejowi oznacznik spełnia wysokie wymagania techniki procesowej i technologii procesów przetwórczych
Dzięki zastosowaniu wysokiej jakości taśm barwiących napisy są odporne na działanie rozpuszczalników i można je stosować również w trudnych warunkach przemysłowych
Precyzyjny czytelny opis i duża przyczepność