System drukowania atramentowego UV BLUEMARK ID COLOR umożliwia nadruki dużych wolumenów i gwarantuje wysoką jakość oznaczników. Intuicyjne oprogramowanie do obsługi wspiera użytkownika podczas całego procesu drukowania, automatyzuje konserwację i pomaga uniknąć błędnych nadruków. Dzięki technologii druku atramentowego UV można uzyskać ostre napisy w czerni i bieli, a nawet w kolorze.
Materiały w formacie kart i mat, a także oznaczniki aluminiowe są drukowane szybko i łatwo za pomocą wszechstronnych drukarek. Materiały te są natychmiast odporne na wytarcie i zarysowanie, dzięki czemu można z nich od razu korzystać.
Funkcja automatycznego układania i odbioru umożliwia przetwarzanie do 8000 znaczników na godzinę.
BLUEMARK ID COLOR
-
Drukarka
1002329
Drukarka kolorowa CMYK oparta na technologii Inkjet UV, z wbudowanym oprogramowaniem do oznakowań „MARKING system App“ i 7-calowym kolorowym wyświetlaczem dotykowym, do wykonywania nadruku na etykietach z tworzywa sztucznego w formacie UC, UCT, US i UM oraz etykietach metalowych.
Dostępne bezpłatnie do pobrania.
Do pobrania
Szczegóły produktu
EAC
ID dopuszczenia: RU D-DE.GB09.B.00141UAE-RoHS
ID dopuszczenia: 13774_E22-04-033961KC
ID dopuszczenia: R-R-PCK-1002329Schemat IECEE CB
ID dopuszczenia: REP095544cCSAus
ID dopuszczenia: 80261925Produkty kompatybilne
Korzyści
Wysokiej klasy nadruk kolorowy CMYK
Intuicyjna i szybka obsługa dzięki zintegrowanemu oprogramowaniu do oznaczników i graficznemu interfejsowi użytkownika
Zaraz po wykonaniu nadruk jest odporny na ścieranie, dlatego oznaczniki nadają się do natychmiastowego użycia
Szybkie drukowanie etykiet plastikowych i metalowych do oznaczania złączek, przewodów, kabli, urządzeń i instalacji
Skalowalna rozdzielczość druku od rozdzielczości standardowej (1200 dpi) do rozdzielczości HD (2400 dpi)
Przyjazna dla środowiska, bezemisyjna drukarka wysokiej prędkości oparta na nowoczesnej technologii LED UV
Drukarka rozpoznaje orientację włożonych arkuszy i w razie potrzeby samoczynnie obraca kierunek drukowania o 180°