Pusty pojemnik bez substancji niebezpiecznej. Oznakowanie bezpieczeństwa na tusze UV. Karty charakterystyki tuszu UV można pobrać na stronie artykułu 1044345, 1044346, 1044347, 1044348 i 1308507.
Zgodne z RoHS
tak
Warunki otoczenia
Zalecane warunki przechowywania
23 °C / 50 % wilgotność względna powietrza. Zaleca się przechowywanie w oryginalnym opakowaniu w suchym i ciemnym pomieszczeniu.
Numer artykułu
1044350
Jednostka opakowania
1 Szt.
Minimalne zamówienie
1 Szt.
Klucz sprzedaży
BG121Z
Klucz produktu
BG121Z
GTIN
4055626621166
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)
229 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)
227,6 g
Numer taryfy celnej
84439990
Kraj pochodzenia
DE
ECLASS
ECLASS-13.0
19140192
ECLASS-15.0
19140192
ETIM
ETIM 10.0
EC001675
UNSPSC
UNSPSC 21.0
43211600
EU RoHS
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS
Tak
(Brak zwolnień/wyłączeń)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych
EU REACH SVHC
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS)