THERMOMARK PRIME to drukarka termotransferowa do użytku przenośnego lub stacjonarnego. Posiada 7-calowy kolorowy ekran dotykowy, zintegrowane oprogramowanie do tworzenia oznaczników „Aplikacja MARKING system” oraz wymienny akumulator. Umożliwia łatwe tworzenie wysokiej klasy nadruku na etykietach i oznacznikach w formacie UCT, US i UM.
Zakres dostawy:
THERMOMARK PRIME, zasilacz - TMP/EXT.POWER-SUPPLY 100-240V (0803672), kabel zasilania (przód wtyku typu „F”) i kabel zasilania (przód wtyku typu „B”), kabel USB, kaseta z taśmą transferową - TMP-RIBBON 110 BK 100 (0803374), magazynek - TMP-US-MAG1 (0803341), magazynek - TMP-UCT-MAG1 (0803342), oznacznik do złączek - UCT-TM 6 (0828736), etykieta z tworzywa sztucznego - US-EMLP (85,6X54) (0828806), drukowana i zszyta instrukcja w języku niemieckim i angielskim, płyta CD ze wsparciem technicznym
THERMOMARK PRIME
-
Drukarka termotransferowa
5148888
Przenośna drukarka termotransferowa do materiałów na kartach, w komplecie kabel zasilania europejski/US i kabel USB. Instrukcja w wersji papierowej w języku niemieckim i angielskim. Magazynek na maty UCT-TM... i magazynek na karty US-.... Jednostka opakowania UCT-TM 6, US-EMLP (85,6x54), kaseta z taśmą barwiącą = 70 m
Dostępne bezpłatnie do pobrania.
Do pobrania
Szczegóły produktu
| Typ produktu | System drukowania |
| Zakres dostawy | THERMOMARK PRIME, zasilacz (przód wtyku typu F i przód wtyku typu B, kabel USB, TMP-RIBBON 110 BK 100 (0803374), TMP-US-MAG1 (0803341), TMP-UCT-MAG1 (0803342), UCT-TM 6 (0828736), US-EMLP (85.6X54) (0828806), drukowana i oprawiona instrukcja w języku niemieckim i angielskim, pomocnicza płyta CD |
| Opisywanie | |
| Technologia oznakowania | Thermotransfer |
| Właściwości urządzenia | |
| Szerokość wydruku | 104 mm |
| Rozdzielczość druku | 300 dpi |
| System operacyjny | Windows 10, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022 |
| Zasilanie | |
| Zakres napięcia zasilania | 100 V AC ... 240 V AC (50 Hz ... 60 Hz) |
| Szerokość | 380 mm |
| Wysokość | 122 mm |
| Długość | 292 mm |
| Materiał Szyldziki z tworzywa sztucznego | UCT |
| US |
| Warunki otoczenia | |
| Temperatura otoczenia (praca) | 5 °C ... 40 °C |
| Numer artykułu | 5148888 |
| Jednostka opakowania | 1 Szt. |
| Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
| Klucz sprzedaży | BG1221 |
| Klucz produktu | BG1221 |
| GTIN | 4055626041834 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 9 634 g |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 9 000 g |
| Numer taryfy celnej | 84433210 |
| Kraj pochodzenia | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19140104 |
| ECLASS-15.0 | 19140104 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001684 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43212100 |
| EU RoHS | |
| Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak |
| zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane | 6(c), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
|
| EU REACH SVHC | |
| Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Lead (nr CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | f5f1dcf0-f260-414b-84ef-f77131664f1e |
Produkty kompatybilne
-
TMP-RIBBON 110 BK 100 - Kaseta z taśmą barwiącą 0803374
-
TMP-RIBBON 110 BK 101 - Kaseta z taśmą barwiącą 0803714
-
TMP-RIBBON 110 BU 100 - Kaseta z taśmą barwiącą 0803378
-
TMP-RIBBON 110 GN 100 - Kaseta z taśmą barwiącą 0803380
-
TMP-RIBBON 110 RD 100 - Kaseta z taśmą barwiącą 0803377
-
TMP-RIBBON 110 WH 100 - Kaseta z taśmą barwiącą 0803376
-
TMP-RIBBON 110 YE 100 - Kaseta z taśmą barwiącą 0803379
-
TMP-US-MAG1 - Zasobnik 0803341
-
TMP-UCT-MAG1 - Zasobnik 0803342
-
TMP-UCT-MAG2 - Zasobnik 0803343
-
TMP-UCT-MAG3 - Zasobnik 0803344
-
TMP-UCT-MAG4 - Zasobnik 0803345
-
TMP-UCT-MAG5 - Zasobnik 0803347
-
TMP-UCT-MAG6 - Zasobnik 0803348
-
TMP-UCT-MAG7 - Zasobnik 0803349
-
TMP-UCT-MAG8 - Zasobnik 0803350
-
TMP-UCT-MAG9 - Zasobnik 0803351
-
TMP-UCT-MAG10 - Zasobnik 0803352
-
TMP-UCT-MAG11 - Zasobnik 0803353
-
TMP-UCT-MAG12 - Zasobnik 0803354
-
TMP-UCT-MAG13 - Zasobnik 0803355
-
TMP-UCT-MAG14 - Zasobnik 0803356
-
TMP-UCT-MAG15 - Zasobnik 0803357
-
TMP-UCT-MAG16 - Zasobnik 0803358
-
TMP-UCT-MAG17 - Zasobnik 0803360
-
TMP-UCT-MAG18 - Zasobnik 0803361
-
TMP-UCT-MAG19 - Zasobnik 0803363
-
TMP-UCT-MAG20 - Zasobnik 0803364
-
TMP-UCT-MAG21 - Zasobnik 0803365
-
TMP-UCT-MAG22 - Zasobnik 0803366
-
TMP-UCT-MAG23 - Zasobnik 0803367
-
TMP-UCT-MAG24 - Zasobnik 0803368
-
TMP-UCT-MAG25 - Zasobnik 0803369
-
TMP-UCT-MAG26 - Zasobnik 0803370
-
TMP-UCT-MAG27 - Zasobnik 0803371
-
TMP-UCT-MAG28 - Zasobnik 0803372
-
TMP-UCT-MAG29 - Zasobnik 0803373
-
TMP-UCT-MAG31 - Zasobnik 1025505
-
TMP-UCT-MAG32 - Zasobnik 1082129
-
TMP-UCT-MAG33 - Zasobnik 1082130
-
TMP-UCT-MAG34 - Zasobnik 1281799
-
TMP-UM-MAG2 - Zasobnik 0831201
-
TMP-UM-MAG1 - Zasobnik 0831200
-
TMP-UM-MAG3 - Zasobnik 0831202
-
TMP-UM-MAG4 - Zasobnik 0831203
-
TMP-UM-MAG5 - Zasobnik 0803328
-
TMP-UM-MAG6 - Zasobnik 0803329
-
TMP-UM-MAG7 - Zasobnik 0803330
-
TMP-UM-MAG8 - Zasobnik 0803331
-
TMP-UM-MAG9 - Zasobnik 0803332
-
TMP-UM-MAG10 - Zasobnik 0803334
-
TMP-UM-MAG11 - Zasobnik 0803681
-
PROJECT COMPLETE - Oprogramowanie 1050453
-
TMP/ACCU - Akumulator 0803668
-
TMP/EXT.POWER-SUPPLY 100-240V - Zasilacz 0803672
-
TMP/CHARGER - ładowarka 0803670
-
TMP/CHARGER CABLE VEHICLE 12V - Kabel 0803671
-
TMP/ACCU COVER - Pokrywa komory akumulatora 0803669
-
CLEANING STICK - Pręt do czyszczenia 5146697
-
TMP BAG - Torba transportowa 0803674
-
TMP CASE - Walizka 0803675
-
MOBILE BACKPACK - Torba transportowa 0803717
-
TMP-PACKAGE WITH FOAM - Oryginalne opakowanie 1352571
Korzyści
Łatwe wprowadzanie danych dzięki całkowicie zintegrowanemu oprogramowaniu do oznaczników (aplikacja MARKING system) i ustawianemu ekranowi wielodotykowemu. Możliwe dodatkowe sterowanie z programu PROJECT complet
Elastyczne obszary zastosowania i ponad 600 różnych oznaczników do oznakowania różnych aplikacji
Bezobsługowa eksploatacja dzięki sprawdzonej technologii druku termotransferowego z rozdzielczością 300 dpi
Niezależność 100 % dzięki wymiennym, ładowanym mocnym bateriom
Prosta wymiana materiału i taśmy 10 s
Automatyczne wykrywanie taśmy, magazynku i materiału zapobiega błędnym nadrukom
Szybki i trwały nadruk o wysokiej jakości: czas nadruku karty nie przekracza 8 sekund
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław