BLUEMARK ID - Drukarka
1003334

Drukarka monochromatyczna z technologią UV Inkjet, zintegrowanym oprogramowaniem do nadruku oznaczników „MARKING system App”. 7-calowy kolorowy wyświetlacz dotykowy, do wykonywania nadruku na etykietach z tworzywa sztucznego w formacie UC, UCT, US i UM oraz etykietach metalowych.

Dostępne bezpłatnie do pobrania. Do pobrania

Szczegóły produktu









Korzyści

Intuicyjna i szybka obsługa dzięki zintegrowanemu oprogramowaniu do oznaczników i graficznemu interfejsowi użytkownika
Zaraz po wykonaniu nadruk jest odporny na ścieranie, dlatego oznaczniki nadają się do natychmiastowego użycia
Szybkie drukowanie etykiet plastikowych i metalowych do oznaczania złączek, przewodów, kabli, urządzeń i instalacji
Skalowalna rozdzielczość druku od rozdzielczości standardowej (300 dpi) do rozdzielczości HD (600 dpi)
Przyjazna dla środowiska, bezemisyjna drukarka wysokiej prędkości oparta na nowoczesnej technologii LED UV
Drukarka rozpoznaje orientację włożonych arkuszy i w razie potrzeby samoczynnie obraca kierunek drukowania o 180°