Moduł jest przeznaczony do użytku w stacji Axioline F. Służy do rejestracji sygnałów cyfrowych.
AXL F DI16/1 HS 1H
-
Moduł cyfrowy
2701722
Axioline F, Cyfrowy moduł wejściowy, Wejścia cyfrowe: 16, 24 V DC, technika przyłączeniowa: 1-przewodowa, Czas filtracji wejścia < 5 µs, prędkość transmisji w magistrali lokalnej: 100 Mb/s, stopień ochrony: IP20, wraz z modułem gniazda magistrali i wtykami Axioline F
Dostępne bezpłatnie do pobrania.
Do pobrania
Szczegóły produktu
Rysunek wymiarowy |
|
Szerokość | 35 mm |
Wysokość | 126,1 mm |
Głębokość | 54 mm |
Informacja dotycząca wymiarów | Głębokość obowiązuje w przypadku używania szyny nośnej TH 35-7.5 (wg EN 60715). |
Wskazówka dotycząca zastosowania | |
Wskazówka dotycząca zastosowania | Wyłącznie do użytku przemysłowego |
Axioline F magistrala lokalna | |
Liczba interfejsów | 2 |
Rodzaj przyłącza | Moduł gniazda magistrali |
Szybkość transmisji | 100 Mb/s |
Moduł | |
Kod ID (hex) | brak |
Przestrzeń adresowa danych wejść | 2 Bajt |
Przestrzeń adresowa wyjść | 0 Bajt |
Zapotrzeb. danych parametryz. | 3 Bajt |
Potrzebne dane konfiguracyjne | 6 Bajt |
Cyfrowe: | |
Oznaczenie wejścia | Wejścia cyfrowe |
Opis wejścia | EN 61131-2 Typ 1 i 3 |
Liczba wejść | 16 |
Rodzaj przyłącza | zaciski Push-in |
Technika przyłączeniowa | 1-przewodowa |
Zakresu napięć wejściowych dla sygnału "0" | -3 V DC ... 8,4 V DC |
Zakresu napięć wejściowych dla sygnału "1" | 9,4 V DC ... 30 V DC |
znamionowe napięcie wejścia UIN | 24 V DC |
Znamionowy prąd wejściowy przy UIN | 2,3 mA |
Czas filtrowania wejścia | < 5 µs |
Układ ochronny | Ochrona wejść przed zamianą biegunów; dioda równoległa (30 V, 5 s) |
Typ produktu | Komponent I/O |
Rodzina produktów | Axioline F |
Konstrukcja | modułowy |
Pozycja montażu | dowolnie (bez redukcji obciążalności temperatury) |
Zakres dostawy | wraz z modułem gniazda magistrali i wtykami Axioline F |
Właściwości szczególne | Czas filtracji wejścia < 5 µs |
Właściwości izolacji | |
Kategoria przepięciowa | II (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
Stopień zanieczyszczenia | 2 (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
Maksymalna utrata mocy w warunkach znamionowych | 2,2 W |
Potencjały: Zasilanie magistrali lokalnej Axioline F (UBus) | |
Napięcie zasilania | 5 V DC (przez moduł gniazda magistr.) |
Pobór prądu | maks. 120 mA (do wersji sprzętowej 01) |
maks. 60 mA (od wersji sprzętowej 02) | |
Potencjały: Zasilanie cyfrowych modułów wejść (UI) | |
Napięcie zasilania | 24 V DC |
Zakres napięcia zasilania | 19,2 V DC ... 30 V DC (łącznie ze wszystkim tolerancjami, łącznie z tętnieniem) |
Pobór prądu | maks. 30 mA |
Układ ochronny | Ochrona przed przepięciami; elektronicznie (35 V, 0,5 s) |
Zabezpieczenie przed pomyleniem biegunów; Dioda równoległa; z zabezpieczeniem zewnętrznym 5 A (tylko do uruchomienia) | |
Separacja galwaniczna/izolacja zakresów napięcia | |
Napięcie probiercze: Zasilanie 5 V magistrali lokalnej (UBus) / zasilanie 24 V (urządzenia peryferyjne) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Napięcie probiercze: Zasilanie magistrali lokalnej 5 V (UBus) / uziemienie funkcyjne | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Napięcie probiercze: Zasilanie 24 V (urządzenie peryferyjne) / uziemienie ochronne | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Technika przyłączeniowa | |
Określenie przyłącza | Wtyczka Axioline F |
Informacja na temat rodzaju przyłącza | Należy przestrzegać wytycznych dotyczących przekroju przewodu zawartych w podręczniku użytkownika „Axioline F: System i instalacja”. |
Przyłącze przewodu | |
Rodzaj przyłącza | zaciski Push-in |
Przekrój przewodu sztywnego | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Przekrój przewodu, linka | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Przekrój przewodu AWG | 24 ... 16 |
Długość odizolowania | 8 mm |
Wtyczka Axioline F | |
Rodzaj przyłącza | zaciski Push-in |
Informacja na temat rodzaju przyłącza | Należy przestrzegać wytycznych dotyczących przekroju przewodu zawartych w podręczniku użytkownika „Axioline F: System i instalacja”. |
Przekrój przewodu sztywnego | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Przekrój przewodu giętkiego | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Przekrój przewodu AWG | 24 ... 16 |
Długość odizolowania | 8 mm |
Warunki otoczenia | |
Temperatura otoczenia (praca) | -25 °C ... 60 °C |
Stopień ochrony | IP20 |
Ciśnienie powietrza (praca) | 70 kPa ... 106 kPa (do 3000 m n.p.m.) |
Ciśnienie powietrza (składowanie/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (do 3000 m n.p.m.) |
Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca) | 5 % ... 95 % (bez kondensacji) |
Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport) | 5 % ... 95 % (bez kondensacji) |
Klasa ochrony | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
Sposób montażu | Montaż na szynie DIN |
Pozycja montażu | dowolnie (bez redukcji obciążalności temperatury) |
Numer artykułu | 2701722 |
Jednostka opakowania | 1 Szt. |
Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
Klucz sprzedaży | DRI231 |
Klucz produktu | DRI231 |
GTIN | 4046356801645 |
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 183,5 g |
Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 133 g |
Numer taryfy celnej | 85389091 |
Kraj pochodzenia | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242604 |
ECLASS-15.0 | 27242604 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001599 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151600 |
EU RoHS | |
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak |
zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych
|
EU REACH SVHC | |
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Lead (nr CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 47f0fa32-8ec4-41dd-966c-70de1d090376 |
Produkty kompatybilne
-
AXL F BS H - Przyłączenie magistrali 2700992
-
ZB 20,3 AXL UNPRINTED - Pasek oznaczników typu zack 0829579
-
ZBF 10/5,8 AXL UNPRINTED - Taśma oznaczników ponacinana, płaska 0829580
-
EMT (35X28)R - Etykieta wtykana 0801602
-
CABLE-FLK14/AXIO/OE/0,14/0,5M - Kabel 1369888
-
CABLE-FLK14/AXIO/OE/0,14/1,0M - Kabel 1369897
-
CABLE-FLK14/AXIO/OE/0,14/1,5M - Kabel 1369902
-
CABLE-FLK14/AXIO/OE/0,14/2,0M - Kabel 1369904
-
CABLE-FLK14/AXIO/OE/0,14/3,0M - Kabel 1369905
-
CABLE-FLK14/AXIO/OE/0,14/4,0M - Kabel 1369906
-
CABLE-FLK14/AXIO/OE/0,14/6,0M - Kabel 1369909
Korzyści
16 cyfrowych wejść zgodnych z normą EN 61131-2 typu 1 i typu 3
24 V DC, 2,4 mA
Przyłączenie czujników w technice 1-przewodowej
Minimalny czas aktualizacji < 5 µs, synchronizowany z magistralą
Zapisana tabliczka znamionowa urządzenia
Często wyszukiwane
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław