Czwarta generacja mocnych zasilaczy QUINT POWER zapewnia dzięki nowym funkcjom maksymalną dyspozycyjność systemu. Progi sygnalizacji i charakterystyki można zmienić indywidualnie poprzez złącze NFC.
Unikalna SFB Technology i funkcja prewencyjnego monitorowania w zasilaczach QUINT POWER zwiększą dyspozycyjność każdej aplikacji.
QUINT4-PS/1AC/24DC/20/+
-
Zasilacz
2904617
Zasilacz QUINT POWER taktowany w obwodzie pierwotnym, do montażu na szynie DIN, możliwość wyboru charakterystyki wyjściowej, oparty na SFB Technology (Selective Fuse Breaking), z powłoką ochronną i wbudowanym tranzystorem odsprzęgającym Mosfet, wejście: 1-fazowe, wyjście: 24 V DC / 20 A
Dostępne bezpłatnie do pobrania.
Do pobrania
Szczegóły produktu
Wejście sterujące (do konfiguracji) Rem | Moc wyjściowa WŁ/WYŁ. (SLEEP MODE) |
Domyślny | Moc wyjściowa WŁ. (>40 kΩ/24 V DC/otwarty mostek między REM i SGnd) |
Tryb AC | |
Rodzaj sieci | Sieć gwiazdowa |
Zakres znamionowego napięcia wejściowego | 100 V AC ... 240 V AC |
Zakres napięcia wejściowego | 100 V AC ... 240 V AC -15 % ... +10 % |
Wytrzymałość elektryczna maks. | 300 V AC 60 s |
Typowe napięcie sieci danego kraju | 120 V AC |
230 V AC | |
Rodzaj napięcia zasilania | AC |
udar przy załączaniu | typ. 10 A (przy 25 °C) |
Całka prądu rozruchowego (I2t) | < 0,3 A2s |
Ograniczenie impulsu prądu włączania | 10 A (wg 1 ms) |
Zakres częstotliwości AC | 50 Hz ... 60 Hz -10 % ... +10 % |
Zakres częstotliwości (fN) | 50 Hz ... 60 Hz -10 % ... +10 % |
16,7 Hz (wg EN 50163) | |
Czas podtrzymania zasilania | typ. 36 ms (120 V AC) |
typ. 36 ms (230 V AC) | |
Pobór prądu | 6,8 A (100 V AC) |
5,5 A (120 V AC) | |
2,8 A (230 V AC) | |
2,7 A (240 V AC) | |
Znamionowy pobór mocy | 520 VA |
Układ ochronny | Ochrona przed przepięciami przejściowymi; warystor, iskiernik gazowany |
Czas załączenia | < 1 s |
Czas załąCzania typowo | 300 ms (z trybu SLEEP MODE) |
Bezpiecznik na wejściu | 12 A (zwłoczny, wewnętrzny) |
Wybór odpowiedniego bezpiecznika dla ochrony wejściowej | 10 A ... 16 A (Charakterystyka B, C, D, K lub porównywalna) |
Prąd odprowadzający przeciw PE | < 3,5 mA |
1,7 mA (264 V AC, 60 Hz) | |
Tryb DC | |
Napięcie wejściowe | min. 77 V DC |
Zakres znamionowego napięcia wejściowego | 110 V DC ... 250 V DC |
Zakres napięcia wejściowego | 110 V DC ... 250 V DC -18 % ... +40 % |
Rodzaj napięcia zasilania | DC |
Pobór prądu | 6 A (110 V DC) |
2,5 A (250 V DC) |
Sprawność | typ. 92,7 % (120 V AC) |
typ. 94,2 % (230 V AC) | |
napięcie wyjścia znamionowe | 24 V DC |
Zakres nastawy napięcia wyjściowego (USet) | 24 V DC ... 28 V DC (stała moc) |
Znamionowy prąd wyjściowy (IN) | 20 A |
Statyczny Boost (IStat.Boost) | 25 A |
Dynamiczny Boost (Idyn.boost) | 30 A (5 s) |
Selective Fuse Breaking (ISFB) | 120 A (15 ms) |
Magnetyczne wyzwalanie bezpiecznika | A1...A16 / B2...B13 / C1...C6 / Z1...Z16 |
Obniżenie parametrów znamionowych | > 60 °C ... 70 °C (2,5 %/K) |
Odporność na przepływ zwrotny | ≤ 35 V DC |
Ochrona przed przepięciem na wyjściu (OVP) | < 30 V DC (podwójne zabezpieczenie z wyłącznikiem w ciągu 20 ms) |
Uchyby regulacji | < 0,5 % (Statyczna zmiana obciążenia 10 % ... 90 %) |
< 2 % (Dynamiczna zmiana obciążenia 10 % - 90 %, (10 Hz)) | |
< 0,25 % (Zmiana napięcia wejściowego ±10 %) | |
Tętnienie resztkowe | < 30 mVSS (przy wartościach znamionowych) |
Odporne na zwarcia | tak |
Test biegu jałowego | tak |
Moc wyjściowa | 480 W |
600 W | |
720 W | |
Maksymalna moc strat, bieg jałowy | < 5 W (120 V AC) |
< 5 W (230 V AC) | |
Maksymalna moc strat, obciążenie znamionowe | < 38 W (120 V AC) |
< 30 W (230 V AC) | |
Strata mocy SLEEP MODE | < 3 W (120 V AC) |
< 3 W (230 V AC) | |
Współczynnik szczytu | typ. 1,54 (120 V AC) |
typ. 1,6 (230 V AC) | |
Czas rozruchu | < 1 s (UOut = 10 % ... 90 %) |
możliwość łączenia równoległego | tak, w celu redundancji i zwiększenia mocy |
możliwość łączenia szeregowego | tak |
Sygnał | |
Uziemienie sygnału SGnd | Potencjał odniesienia dla Out1, Out2 i Rem |
Sygnał Out 1 (do konfiguracji) | |
Cyfrowy | 24 V DC 20 mA |
Domyślny | 24 V DC 20 mA 24 V DC do UOut > 0,9 x USet |
Sygnał Out 2 (do konfiguracji) | |
Cyfrowy | 24 V DC 20 mA |
Analogowe | 4 mA ... 20 mA ±5 % (Obciążenie ≤400 Ω) |
Domyślny | 24 V DC 20 mA 24 V DC do POut < PN |
Sygnał przekaźnik13/14 (do konfiguracji) | |
Domyślny | w stanie zamkniętym (UOut > 0,9 USet) |
Cyfrowy | 24 V DC 1 A |
30 V AC/DC 0,5 A |
Wejście | |
Rodzaj przyłącza | Przyłącze śrubowe |
minimalny przekrój przewodu sztywnego | 0,2 mm² |
maksymalny przekrój przewodu sztywnego | 6 mm² |
Minimalny przekrój przewodu elastycznego | 0,2 mm² |
Maksymalny przekrój przewodu elastycznego | 4 mm² |
Przewód jednożyłowy/punkt zaciskowy, linka z tulejką z izolacją z tworzywa sztucznego min. | 0,25 mm² |
Przewód jednożyłowy/punkt zaciskowy, linka z tulejką z izolacją z tworzywa sztucznego maks. | 4 mm² |
Przewód jednożyłowy/punkt zaciskowy, linka z tulejką bez izolacji z tworzywa sztucznego min. | 0,25 mm² |
Przewód jednożyłowy/punkt zaciskowy, linka z tulejką bez izolacji z tworzywa sztucznego maks. | 4 mm² |
Przekrój przewodu AWG min. | 24 |
Przekrój przewodu AWG max. | 10 |
Długość odizolowania | 8 mm |
Min. moment obrotowy dokręcania | 0,5 Nm |
Maks. moment obrotowy dokręcania | 0,6 Nm |
Wyjście | |
Rodzaj przyłącza | Przyłącze śrubowe |
minimalny przekrój przewodu sztywnego | 0,2 mm² |
maksymalny przekrój przewodu sztywnego | 6 mm² |
Minimalny przekrój przewodu elastycznego | 0,2 mm² |
Maksymalny przekrój przewodu elastycznego | 4 mm² |
Przewód jednożyłowy/punkt zaciskowy, linka z tulejką z izolacją z tworzywa sztucznego min. | 0,25 mm² |
Przewód jednożyłowy/punkt zaciskowy, linka z tulejką z izolacją z tworzywa sztucznego maks. | 4 mm² |
Przewód jednożyłowy/punkt zaciskowy, linka z tulejką bez izolacji z tworzywa sztucznego min. | 0,25 mm² |
Przewód jednożyłowy/punkt zaciskowy, linka z tulejką bez izolacji z tworzywa sztucznego maks. | 4 mm² |
Przekrój przewodu AWG min. | 24 |
Przekrój przewodu AWG max. | 10 |
Długość odizolowania | 8 mm |
Min. moment obrotowy dokręcania | 0,5 Nm |
Maks. moment obrotowy dokręcania | 0,6 Nm |
Sygnał | |
Rodzaj przyłącza | zaciski Push-in |
minimalny przekrój przewodu sztywnego | 0,2 mm² |
maksymalny przekrój przewodu sztywnego | 1,5 mm² |
Minimalny przekrój przewodu elastycznego | 0,2 mm² |
Maksymalny przekrój przewodu elastycznego | 1,5 mm² |
Przewód jednożyłowy/punkt zaciskowy, linka z tulejką z izolacją z tworzywa sztucznego min. | 0,2 mm² |
Przewód jednożyłowy/punkt zaciskowy, linka z tulejką z izolacją z tworzywa sztucznego maks. | 0,75 mm² |
Przewód jednożyłowy/punkt zaciskowy, linka z tulejką bez izolacji z tworzywa sztucznego min. | 0,2 mm² |
Przewód jednożyłowy/punkt zaciskowy, linka z tulejką bez izolacji z tworzywa sztucznego maks. | 1,5 mm² |
Przekrój przewodu AWG min. | 24 |
Przekrój przewodu AWG max. | 16 |
Długość odizolowania | 8 mm |
Sposoby sygnalizacji | LED |
Bezpotencjałowy styk sygnalizacyjny | |
Aktywne wyjście sygnałowe Out1 (cyfrowe, konfigurowane) | |
Aktywne wyjście sygnałowe Out2 (cyfrowe, analogowe, konfigurowane) | |
Zestyk zdalny | |
Uziemienie sygnału SGnd | |
Wyjście sygnałowe | |
POut | > 100 % (Dioda LED świeci się na żółto, moc wyjściowa > 480 W) |
> 75 % (Dioda LED świeci się na zielono, moc wyjściowa > 360 W) | |
> 50 % (Dioda LED świeci się na zielono, moc wyjściowa > 240 W) | |
UOut | > 0,9 x USet (Dioda świeci się na zielono) |
< 0,9 x USet (Dioda miga na zielono) |
Liczba faz | 1 |
Napięcie izolacji wejście/wyjście | 4 kV AC (Badanie typu) |
2 kV AC (Testy jednostkowe) | |
Częstotliwość łączenia | 90,00 kHz ... 110,00 kHz (Poziom przetwornika pomocniczego) |
70,00 kHz ... 330,00 kHz (Poziom przetwornika głównego) | |
50,00 kHz ... 70,00 kHz (Poziom PFC) |
Typ produktu | Zasilacz |
Rodzina produktów | QUINT POWER |
MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 868000 h (25 °C) |
> 524000 h (40 °C) | |
> 239000 h (60 °C) | |
Właściwości izolacji | |
Klasa ochrony | I |
Stopień zabrudzenia | 2 |
Spodziewana żywotność (kondensatory elektrolityczne) | |
Prąd | 10 A |
Temperatura | 40 °C |
Czas | 392000 h |
Tekst dodatkowy | 120 V AC |
Spodziewana żywotność (kondensatory elektrolityczne) | |
Prąd | 10 A |
Temperatura | 40 °C |
Czas | 447000 h |
Tekst dodatkowy | 230 V AC |
Spodziewana żywotność (kondensatory elektrolityczne) | |
Prąd | 20 A |
Temperatura | 25 °C |
Czas | 378000 h |
Tekst dodatkowy | 120 V AC |
Spodziewana żywotność (kondensatory elektrolityczne) | |
Prąd | 20 A |
Temperatura | 25 °C |
Czas | 499000 h |
Tekst dodatkowy | 230 V AC |
Spodziewana żywotność (kondensatory elektrolityczne) | |
Prąd | 20 A |
Temperatura | 40 °C |
Czas | 133000 h |
Tekst dodatkowy | 120 V AC |
Spodziewana żywotność (kondensatory elektrolityczne) | |
Prąd | 20 A |
Temperatura | 40 °C |
Czas | 176000 h |
Tekst dodatkowy | 230 V AC |
Rysunek wymiarowy |
|
Szerokość | 70 mm |
Wysokość | 130 mm |
Głębokość | 125 mm |
Wymiary montażowe | |
Odstęp montażu prawo/lewo | 5 mm / 5 mm |
Odstęp montażu góra/dół | 50 mm / 50 mm |
Montaż alternatywny | |
Szerokość | 122 mm |
Wysokość | 130 mm |
Głębokość | 73 mm |
Sposób montażu | Montaż na szynie DIN |
Informacja montażu | ustawienie w rzędzie: w poziomie 0 mm przy Pout < 50 % PN, 5 mm przy Pout ≥ 50 % PN, obok elementów aktywnych 15 mm, w pionie 50 mm |
Pozycja montażu | Szyna DIN pozioma NS 35, EN 60715 |
Lakier ochronny | tak |
Klasa palności wg UL 94 (obudowa / złącza) | V0 |
Materiał obudowy | Metal |
Wersja kołpaka | Stal nierdzewna X6Cr17 |
Wykonanie części bocznych | aluminium |
Warunki otoczenia | |
Stopień ochrony | IP20 |
Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 75 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K) |
Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Wys. zastosowania | ≤ 5000 m (> 2000 m, uwzględniać redukcję) |
Klasa Klimatyczna | 3K22 (wg EN 60721-3-3) |
Maks. dop. wilgotność powietrza (praca) | ≤ 100 % (przy 25 °C, bez kondensacji) |
Udar | 18 ms, 30g, w każdym kierunku przestrzeni (według normy IEC 60068-2-27) |
Drgania (praca) | 5 Hz ... 100 Hz poszukiwanie rezonansu 2,3g, 90 min., częstotliwość rezonansowa 2,3g, 90 min. (wg DNV GL klasa C) |
Kod temp | T4 (-40 ... +75 °C; > 60 °C, Derating: 2,5 %/K) |
Aplikacje kolejowe | EN 50121-3-2 |
EN 50121-4 | |
EN 50121-5 | |
EN 50163 | |
IEC 62236-3-2 | |
IEC 62236-4 | |
IEC 62236-5 | |
EN 50155 | |
EN 45545-2 (HL3) | |
EN 61373 (klasa 1B) | |
HART FSK Physical Layer Test Specification Compliance | Napięcie wyjściowe UOut zgodne |
normatywne ograniczenie wyższych harmonicznych prądu sieci | EN 61000-3-2 |
normatywne bezpieczeństwo elektryczne | IEC 61010-2-201 (SELV) |
Atmosfera grożąca wybuchem | IEC 60079-0 |
IEC 60079-7 | |
IEC 60079-11 | |
IEC 60079-15 | |
normatywne niskie napięcie ochronne | IEC 61010-1 (SELV) |
IEC 61010-2-201 (PELV) | |
normatywna pewna separacja | IEC 61558-2-16 |
IEC 61010-2-201 | |
Norma – Wymagania bezpieczeństwa dla urządzeń pomiarowych, sterujących, regulacyjnych i laboratoryjnych | IEC 61010-1 |
normatywne bezpieczeństwo transformatorów | EN 61558-2-16 |
Ładowanie akumulatora | DIN 41773-1 |
Dopuszczenie - wymogi przemysłu półprzewodnikowego w odniesieniu do spadków napięcia zasilania. | SEMI F47-0706, EN 61000-4-11 |
Kategoria przepięciowa | |
EN 61010-1 | II (≤ 5000 m) |
EN 62477-1 | III (≤ 2000 m) |
EN 61558-2-16 | II (≤ 2000 m) |
Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych | |
Oznaczenie normy | Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych |
Normy/przepisy | EN 45545-2 (HL3) |
CSA | CAN/CSA-C22.2 nr 60950-1-07 |
CSA-C22.2 nr 107.1-01 | |
Certyfikacja stoczniowa | DNV, BV, ABS, LR, NK |
SIQ | CB-Scheme (IEC 61010-1, IEC 61010-2-201) |
świadectwa kwalifikacji UL | UL Listed UL 508 |
UL/C-UL Recognized UL 60950-1 | |
UL ANSI/ISA-12.12.01 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D T4 (Hazardous Location) | |
Zgodność/dopuszczenia | |
ATEX | SIQ 21 ATEX 286 X |
II 3 G Ex ec ic nC IIC T4 Gc | |
INMETRO | DNV 19.0187 X |
IECEx | IECEx SIQ 18.0005X |
Ex ec ic nC IIC T4 Gc | |
Bezpieczeństwo funkcjonalne zgodnie z IEC 61508 | SIL 3, HFT = 1 (ochrona przed przepięciem) |
Kompatybilność elektromagnetyczna | Zgodność z dyrektywą EMC 2014/30/UE |
Dyrektywa dot. urządzeń niskiego nap. | Zgodność z dyrektywą dot. urz. niskiego nap. 2014/35/WE |
Wymagania dotyczące emisji zakłóceń elektromagnetycznych | EN 61000-6-3 |
EN 61000-6-4 | |
Wymagania dotyczące odporności na zakłócenia elektromagnetyczne | EN 61000-6-1 |
EN 61000-6-2 | |
Wymagania EMC zasilanie | IEC 61850-3 (G,H) |
EN 61000-6-5 (rozdzielnice) | |
Emisja zakłóceń przewodzonych | |
Normy/przepisy | EN 55016 |
EN 61000-6-3 (klasa B) | |
Emisja zakłóceń | |
Normy/przepisy | Uzupełniająca norma podstawowa EN 61000-6-5 (odporność na zakłócenia, rozdzielnice), IEC/EN 61850-3 (zasilanie) |
Emisja zakłóceń | |
Normy/przepisy | EN 55016 |
EN 61000-6-3 (klasa B) | |
DNV GL emisja zakłóceń przewodzonych | |
DNV | Klasa A |
Tekst dodatkowy | Obszar dystrybucji energii |
DNV GL emisja zakłóceń | |
DNV | Klasa B |
Tekst dodatkowy | Obszar mostka i pokładu |
Prądy harmoniczne | |
Normy/przepisy | EN 61000-3-2 |
EN 61000-3-2 (klasa A) | |
Zakres częstotliwości | 0 kHz ... 2 kHz |
Migotanie | |
Normy/przepisy | EN 61000-3-3 |
EN 61000-3-3 | |
Zakres częstotliwości | 0 kHz ... 2 kHz |
Wyładowanie elektrostatyczne | |
Normy/przepisy | EN 61000-4-2 |
Wyładowanie elektrostatyczne | |
Wyładowanie stykowe | 8 kV (Poziom kontroli 4) |
Wyładowanie powietrzne | 15 kV (Poziom kontroli 4) |
Uwaga | Kryterium A |
Pole elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości | |
Normy/przepisy | EN 61000-4-3 |
Pole elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości | |
Zakres częstotliwości | 80 MHz ... 1 GHz |
Natężenie pola kontrolnego | 20 V/m (Poziom kontroli 3) |
Zakres częstotliwości | 1 GHz ... 6 GHz |
Natężenie pola kontrolnego | 10 V/m (Poziom kontroli 3) |
Uwaga | Kryterium A |
Szybkie stany przejściowe (burst) | |
Normy/przepisy | EN 61000-4-4 |
Szybkie stany przejściowe (burst) | |
Wejście | 4 kV (Poziom kontroli 4 - niesymetryczny) |
wyjście | 4 kV (Poziom kontroli 4 - niesymetryczny) |
Sygnał | 4 kV (Poziom kontroli 4 - niesymetryczny) |
Uwaga | Kryterium A |
Zakłócenia impulsowe udarowe (surge) | |
Normy/przepisy | EN 61000-4-5 |
Zakłócenia impulsowe udarowe (surge) | |
Wejście | typ. 3 kV (Poziom kontroli 4 - symetryczny) |
typ. 6 kV (Poziom kontroli 4 - niesymetryczny) | |
wyjście | 1 kV (Poziom kontroli 3 - symetryczny) |
2 kV (Poziom kontroli 3 - niesymetryczny) | |
Sygnał | 4 kV (Poziom kontroli 4 - niesymetryczny) |
Uwaga | Kryterium A |
Wpływ zaburzeń przewodzonych | |
Normy/przepisy | EN 61000-4-6 |
Wpływ zaburzeń przewodzonych | |
Wejście/wyjście/sygnał | niesymetryczne |
Zakres częstotliwości | 0,15 MHz ... 80 MHz |
Uwaga | Kryterium A |
Napięcie | 10 V (Poziom kontroli 3) |
Pole magnetyczne o częstotliwości energetycznej | |
Normy/przepisy | EN 61000-4-8 |
Częstotliwość | 16,7 Hz |
50 Hz | |
60 Hz | |
Natężenie pola kontrolnego | 100 A/m |
Tekst dodatkowy | 60 s |
Uwaga | Kryterium A |
Częstotliwość | 50 Hz |
60 Hz | |
Zakres częstotliwości | 50 Hz ... 60 Hz |
Natężenie pola kontrolnego | 1 kA/m |
Tekst dodatkowy | 3 s |
Częstotliwość | 0 Hz |
Natężenie pola kontrolnego | 300 A/m |
Tekst dodatkowy | DC, 60 s |
Zapady napięcia | |
Normy/przepisy | EN 61000-4-11 |
Napięcie | 230 V AC |
Częstotliwość | 50 Hz |
Zapad napięcia | 70 % |
Liczba cykli | 0,5 / 1 / 25 / 30 okresów |
Tekst dodatkowy | Poziom kontroli 2 |
Uwaga | Kryterium A: 0,5 / 1 / 25 / 30 okresów |
Zapad napięcia | 40 % |
Liczba cykli | 5 / 10 / 50 okresów |
Tekst dodatkowy | Poziom kontroli 2 |
Uwaga | Kryterium A |
Zapad napięcia | 0 % |
Liczba cykli | 0,5 / 1 / 5 / 50 / 250 okresów |
Tekst dodatkowy | Poziom kontroli 2 |
Uwaga | Kryterium A: 0,5 / 1 okres Kryterium B: 5 / 50 / 250 okresów |
Pole magnetyczne o kształcie impulsu | |
Normy/przepisy | EN 61000-4-9 |
Natężenie pola kontrolnego | 1000 A/m |
Uwaga | Kryterium A |
Tłumione przebiegi sinusoidalne (ring wave) | |
Normy/przepisy | EN 61000-4-12 |
Wejście | 2 kV (Poziom kontroli 4 - symetryczny) |
4 kV (Poziom kontroli 4 - niesymetryczny) | |
Uwaga | Kryterium A |
Asymetryczne przewodzone zmienne zakłócające | |
Normy/przepisy | EN 61000-4-16 |
Poziom testu 1 | 15 Hz 150 Hz (Poziom kontroli 4) |
Napięcie | 30 V 3 V |
Poziom testu 2 | 150 Hz 1,5 kHz (Poziom kontroli 4) |
Napięcie | 3 V |
Poziom testu 3 | 1,5 kHz 15 kHz (Poziom kontroli 4) |
Napięcie | 3 V 30 V |
Poziom testu 4 | 15 kHz 150 kHz (Poziom kontroli 4) |
Napięcie | 30 V |
Poziom testu 5 | 16,7 Hz 50 Hz 60 Hz (Poziom kontroli 4) |
Napięcie | 30 V (długotrwale) |
Poziom testu 6 | 150 Hz 180 Hz (Poziom kontroli 4) |
Napięcie | 30 V (długotrwale) |
Poziom testu 7 | 16,7 Hz 50 Hz 60 Hz (Poziom kontroli 4) |
Napięcie | 300 V (1 s) |
Uwaga | Kryterium A |
Tłumiony przebieg oscylacyjny | |
Normy/przepisy | EN 61000-4-18 |
Wejście, wyjście (poziom testu 1) | 100 kHz 1 MHz (Poziom kontroli 3 - symetryczny) |
Napięcie | 1 kV |
Wejście, wyjście (poziom testu 2) | 10 MHz |
Napięcie | 1 kV |
Wejście, wyjście (poziom testu 3) | 100 kHz 1 MHz (Poziom kontroli 3 - niesymetryczny) |
Napięcie | 2,5 kV |
Sygnały (poziom testu 1) | 100 kHz 1 MHz (Poziom kontroli 3 - symetryczny) |
Napięcie | 1 kV |
Sygnały (poziom testu 2) | 100 kHz 1 MHz (Poziom kontroli 3 - niesymetryczny) |
Napięcie | 2,5 kV |
Uwaga | Kryterium A |
Tłumione pole magnetyczne oscylacyjne | |
Normy/przepisy | EN 61000-4-10 |
Natężenie pola kontrolnego | 100 A/m |
Poziom testu 1 | 100 kHz |
Natężenie pola kontrolnego | 100 A/m |
Poziom testu 2 | 1 MHz |
Uwaga | Kryterium A |
Kryteria | |
Kryterium A | Normalny wskaźnik roboczy w zakresie ustalonych granic. |
Kryterium B | Przejściowe zakłócenie wskaźnika roboczego jest samodzielnie korygowane przez urządzenie. |
Kryterium C | Przejściowe zakłócenia pracy samoczynnie korygowane przez urządzenie lub przywracane poprzez użycie elementów obsługowych. |
Numer artykułu | 2904617 |
Jednostka opakowania | 1 Szt. |
Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
Klucz sprzedaży | CMPI13 |
Klucz produktu | CMPI13 |
Strona katalogu | Strona 238 (C-4-2019) |
GTIN | 4055626355085 |
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 1 731 g |
Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 1 306 g |
Numer taryfy celnej | 85044095 |
Kraj pochodzenia | TH |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27040701 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002540 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121000 |
UL Recognized
ID dopuszczenia: E211944Schemat IECEE CB
ID dopuszczenia: SI-8202EAC
ID dopuszczenia: RU S-DE.BL08.W.00764LR
ID dopuszczenia: LR22472797TANK
ID dopuszczenia: TA21182MUL Listed
ID dopuszczenia: E123528cUL Listed
ID dopuszczenia: E123528ABS
ID dopuszczenia: 20-1973616-PDADNV
ID dopuszczenia: TAA00000BVBV
ID dopuszczenia: 44621/B0 BVcCSAus
ID dopuszczenia: 70192085Schemat IECEE CB
ID dopuszczenia: SI-6663Type approved
ID dopuszczenia: SI-SIQ BG 005/086Type approved
ID dopuszczenia: SI-SIQ BG 005/087 A1Schemat IECEE CB
ID dopuszczenia: SI-8204BIS Licence Document
ID dopuszczenia: R-41268801SEMI F47
ID dopuszczenia: SEMI F47CoC / Compliance Statement
ID dopuszczenia: 24PP124-01_0EAC Ex
ID dopuszczenia: RU C-DE.HB49.B.00004IECEx
ID dopuszczenia: IECEx SIQ 18.0005XcUL Listed
ID dopuszczenia: E199827UL Listed
ID dopuszczenia: E199827ATEX
ID dopuszczenia: BVS 19 ATEX E 045 XINMETRO
ID dopuszczenia: DNV 19.0187 XATEX
ID dopuszczenia: SIQ 21 ATEX 286 XNEPSI-EX
ID dopuszczenia: GYJ21.1002XCCC
ID dopuszczenia: 2021322303003686UKCA-EX
ID dopuszczenia: EXV21UKEX1071X_00EU RoHS | |
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak |
zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
|
EU REACH SVHC | |
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Lead (nr CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 6e430db6-1705-4d10-b8d4-864e7e8cc241 |
Produkty kompatybilne
-
UWA 182/52 - Adapter montażowy 2938235
-
UWA 130 - Adapter montażowy 2901664
-
TWN4 MIFARE NFC USB ADAPTER - Adapter programowania 2909681
-
PLT-SEC-T3-230-FM - Ogranicznik przepięć typ 3 2905229
-
CBMC E4 24DC/1-4A NO - Elektroniczne wyłączniki zabezpieczające 2906031
-
CBMC E4 24DC/1-10A NO - Elektroniczne wyłączniki zabezpieczające 2906032
-
CBMC E4 24DC/1-4A+ IOL - Elektroniczne wyłączniki zabezpieczające 2910410
-
CBMC E4 24DC/1-10A IOL - Elektroniczne wyłączniki zabezpieczające 2910411
-
CBM E4 24DC/0.5-10A NO-R - Elektroniczne wyłączniki zabezpieczające 2905743
-
CBM E8 24DC/0.5-10A NO-R - Elektroniczne wyłączniki zabezpieczające 2905744
Korzyści
Najwyższa moc po stronie wyjściowej: prosta rozbudowa systemu, niezawodne uruchamianie dużych obciążeń i wyzwalanie wyłączników nadprądowych
Najwyższa wytrzymałość po stronie wejściowej: wysoka odporność na zakłócenia dzięki iskiernikowi gazowanemu (do 6 kV) i czasowi podtrzymania zasilania w razie awarii sieci ≥ 20 ms
Najbardziej zaawansowana sygnalizacja: funkcja prewencyjnego monitorowania zgłasza krytyczne stany robocze, zanim wystąpią awarie
Możliwość zamówienia skonfigurowanego urządzenia: nawet 1 szt.
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław