CBM E8 24DC/0.5-10A NO-R
-
Elektroniczne wyłączniki zabezpieczające
2905744
Wielokanałowy, elektroniczny wyłącznik ochronny z aktywnym ograniczeniem prądu, do ochrony ośmiu urządzeń w sieci 24 V DC przed przeciążeniem i zwarciem. Z asystentem prądu znamionowego i elektroniczną blokadą ustawionych prądów znamionowych. Do instalacji na szynach nośnych DIN.
Szczegóły produktu
Typ produktu | Elektroniczny łącznik ochronny urządzeń |
Rodzina produktów | CBM |
Konstrukcja | Moduł do montażu na szynie montażowej, nierozbieralny |
Liczba biegunów | 1 |
liczba kanałów | 8 |
Właściwości izolacji | |
Klasa ochrony | III |
Stopień zanieczyszczenia | 2 |
Informacje ogólne | |
Napięcie robocze | 18 V DC ... 30 V DC |
Napięcie znamionowe | 24 V DC |
Prąd znamionowy IN | maks. 80 A DC (przy podwójnym zasilaniu IN+ min. 2 x 6 mm²) |
maks. 70 A DC (przy UL 2367) | |
Prąd znamionowy IN | 0,5 / 1 / 2 / 4 / 6 / 10 A DC (możliwość ustawienia na kanał wyjściowy) |
Prąd znamionowy (domyślny) | 0,5 A |
Znamionowe napięcie udarowe | 0,5 kV |
Sposób uruchomienia | E (elektroniczne) |
Odporność na przepływ zwrotny | maks. 35 V DC |
Wymagany bezpiecznik poprzedzający | Wymagane tylko wtedy, gdy wartość Imax zasilania jest wyższa od zwarciowej zdolności łączeniowej. Wbudowany element Fail Safe. |
Zwarciowa zdolność łączeniowa | 300 A |
Wytrzymałość napięciowa | maks. 30 V DC (Obwód obciążający) |
Aktywne ograniczenie prądu | typ. 2,0 x IN (0,5–1 A) |
typ. 1,5 x IN (2–10 A) | |
Bezpiecznik | elektroniczne |
Sprawność | > 99 % |
Prąd spoczynkowy I0 | typ. 50 mA |
Strata mocy | 1,2 W (bez obciążenia) |
17,2 W (w trybie znamionowym) | |
Czas inicjalizacji modułu | 3,3 s |
Czas oczekiwania po wyłączeniu kanału | 10 s (przy przeciążeniu/zwarciu) |
Tolerancja pomiarowa I | typ. 40 % (0,5 A ... 1 A) |
typ. 10 % (2 A ... 10 A) | |
Obniżanie wartości temperatury | 40 A DC (przy 70 °C (65°C przy UL 2367)) |
50 A DC (przy 60 ℃) | |
60 A DC (przy 50 °C) | |
70 A DC (przy 40 °C) | |
80 A DC (przy 40 °C) | |
70 A DC (przy 40 °C przy UL 2367) | |
MTBF (IEC 61709, SN 29500) | 1304293 h (przy 25 °C) |
858501 h (przy 40 °C) | |
440048 h (przy 60 ℃) | |
Element Fail-Safe | 15 A DC (na kanał wyjściowy) |
Rodzaj zestyku | bez galwanicznej separacji |
Obwód obciążenia | |
Czas wyłączenia | 0,02 s (> 1,3 x IN) |
30 s (1,1 ... 1,3 x IN) | |
Wyłączenie na skutek za niskiego napięcia | ≤ 17,8 V DC (aktywny) |
≥ 19 V DC (nieaktywny) | |
Wyłączenie na skutek przepięcia | ≥ 30,5 V DC (aktywny) |
≤ 29,5 V DC (nieaktywny) | |
Max. obciążenie pojemnościowe | 75000 µF |
Opóźnienie załączenia | 0,1 s (na kanał wyjściowy) |
Reset | |
Zakres napięcia wejściowego | 7 V DC ... 30 V DC (Reset ze zboczem opadającym) |
Pobór prądu | typ. 0,4 mA (przy 24 V DC) |
Długość impulsu | ≥ 50 ms (Sygnał high) |
≥ 50 ms (Sygnał low) | |
Napięcie | < 5 V DC (Sygnał low) |
> 8 V DC (Sygnał high) | |
Wyjście statusu | |
Napięcie wyjściowe | 24 V DC |
Prąd wyjściowy | maks. 20 mA (przy I > 80 % na min. jeden kanał) |
Wskazanie / sygnalizacja zdalna | |
Określenie przyłącza | Obwód sygnalizacji zdalnej |
Funkcja łączeniowa | Zestyk zwierny |
Napięcie robocze | 0 V DC ... 30 V DC |
Prąd roboczy | 1 mA DC ... 100 mA DC |
Obwód główny IN+ | |
Rodzaj przyłącza | zaciski Push-in |
Długość odizolowania | 18 mm |
Przekrój przewodu sztywnego | 0,75 mm² ... 16 mm² |
Przekrój przewodu AWG | 20 ... 4 |
Przekrój przewodu giętkiego z tulejką z płaszczem z tworzywa | 0,75 mm² ... 10 mm² |
Przekrój przewodu giętkiego z tulejką bez płaszcza z tworzywa | 0,75 mm² ... 16 mm² |
Obwód główny IN- | |
Rodzaj przyłącza | zaciski Push-in |
Długość odizolowania | 10 mm |
Przekrój przewodu sztywnego | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Przekrój przewodu AWG | 24 ... 12 |
Przekrój przewodu giętkiego z tulejką z płaszczem z tworzywa | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
Przekrój przewodu giętkiego z tulejką bez płaszcza z tworzywa | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
Obwód główny OUT | |
Rodzaj przyłącza | zaciski Push-in |
Długość odizolowania | 10 mm |
Przekrój przewodu sztywnego | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Przekrój przewodu AWG | 24 ... 12 |
Przekrój przewodu giętkiego z tulejką z płaszczem z tworzywa | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
Przekrój przewodu giętkiego z tulejką bez płaszcza z tworzywa | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
Obwód sygnalizacji zdalnej | |
Długość odizolowania | 10 mm |
Przekrój przewodu sztywnego | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Przekrój przewodu AWG | 24 ... 12 |
Przekrój przewodu giętkiego z tulejką z płaszczem z tworzywa | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
Przekrój przewodu giętkiego z tulejką bez płaszcza z tworzywa | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
DC OK dioda LED wył. | wył. (Brak napięcia zasilania) |
DC OK dioda LED żółta | świeci (Stan podnapięciowy aktywny, napięcie ≤ 17,8 V, kanały aktywne wyłączone, diody LED kanału świecą się na czerwono) |
miga (Wyłączenie przez stan podnapięciowy nieaktywne, urządzenie znajdowało się w trybie wyłączenia przez stan podnapięciowy) | |
DC OK dioda LED zielona | świeci (Napięcie robocze w zakresie znamionowym 18 ... 30 V) |
DC OK dioda LED czerwona | świeci (Wyłączenie przez stan nadnapięciowy aktywne, napięcie ≥ 30,5 V, kanały wyłączone, diody LED kanału świecą się na czerwono) |
miga (Wyłączenie przez stan nadnapięciowy nieaktywne, urządzenie znajdowało się w trybie wyłączenia przez stan nadnapięciowy) | |
Kanał dioda LED wył. | wył. (Kanał wyłączony) |
Kanał dioda LED żółta | świeci (Kanał włączony, obciążenie kanału > 80 %) |
Kanał dioda LED żółto-zielona | miga (Kanał włączony, asystent prądu znamionowego aktywny) |
Kanał dioda LED zielona | świeci (Kanał włączony) |
miga (Kanał włączony, tryb programowania aktywny) | |
Kanał dioda LED czerwona | świeci (Kanał wyłączony, stan nadnapięciowy lub podnapięciowy aktywny) |
świeci się tymczasowo (Kanał wyłączony, faza chłodzenia 10 s, wyzwolenie przez przeciążenie lub zwarcie) | |
miga (Kanał wyłączony, gotowy do ponownego włączenia, wyzwolenie przez przeciążenie lub zwarcie) | |
Kanał dioda LED czerwono-żółta | miga (Kanał włączony, tryb przeciążenia, obciążenie ok. 110 ... 130 %, wyłączenie po 30 s) |
Kanał dioda LED czerwono-zielona | miga (Kanał wyłączony, tryb programowania aktywny, ustawienie prądu po wyzwoleniu przez przeciążenie lub zwarcie) |
Rysunek wymiarowy |
|
Szerokość | 41 mm |
Wysokość | 130 mm |
Głębokość | 121 mm (ze szyna DIN 7,5 mm) |
Kolor | jasnoszary (RAL 7035) |
szary (RAL 7042) | |
Materiał | PC |
PA 6.6 | |
PC | |
PBT-FR17 | |
POM | |
Klasa palności wg UL 94 | V-0 |
Warunki otoczenia | |
Stopień ochrony | IP20 |
Temperatura otoczenia (praca) | -25 °C ... 70 °C (rozruch przy -40 °C z badaniem typu) |
-25 °C ... 65 °C (przy UL 2367) | |
Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -40 °C ... 80 °C |
Wysokość | ≤ 6000 m (amsl) |
Kontrola wilgotności | 240 h, 95 % RH, 40 °C |
Wstrząsy (eksploatacja) | 30g (IEC 60068-2-27, test Ea) |
Drgania (praca) | 5 Hz ... 24,9 Hz (Amplituda ±1,6 mm; wg IEC 60068-2-6, test Fc) |
24,9 Hz … 150 Hz (Przyspieszenie 4g; wg IEC 60068-2-6, test Fc z dodatkowym testem częstotliwości rezonansu wg DNV GL) |
Dopuszczenie UL | |
Oznaczanie | UL/C-UL Listed UL 508 |
UL Recognized UL 2367 | |
UL ANSI/ISA-12.12.01 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D (Hazardous Location) | |
Dopuszczenie morskie | |
Oznaczanie | DNV GL |
Test korozji przy przepływie gazu | |
Oznaczanie | ISA S71.04.2013 G3 Harsh Group A |
Dane przemysłu stoczniowego | |
Temperature | D |
Humidity | B |
Drgania | B |
EMC | A |
Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
Normy/przepisy | EN 61000-6-2 |
Wskazówka | Kompatybilność elektromagnetyczna - odporność na zakłócenia w środowiskach przemysłowych |
Normy/przepisy | EN 61000-6-3 |
Wskazówka | Kompatybilność elektromagnetyczna - emisja zakłóceń dla obszarów mieszkalnych, handlowych i przemysłowych oraz małych przedsiębiorstw |
Normy/przepisy | EN 60068-2-6 |
Wskazówka | Czynniki środowiskowe - drgania (sinusoidalne) |
Normy/przepisy | EN 60068-2-1 |
Wskazówka | Badania środowiskowe. Część 2-1: Próby. Próba A: Zimno |
Normy/przepisy | EN 60068-2-2 |
Wskazówka | Badania środowiskowe. Część 2-2: Próby. Próba B: Suche gorąco |
Normy/przepisy | EN 60068-2-78 |
Wskazówka | Czynniki środowiskowe - wilgoć i ciepło stałe |
Sposób montażu | Szyna DIN: 35 mm |
Numer artykułu | 2905744 |
Jednostka opakowania | 1 Szt. |
Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
Klucz sprzedaży | CLA151 |
Klucz produktu | CLA151 |
Strona katalogu | Strona 372 (C-4-2019) |
GTIN | 4046356992367 |
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 306,05 g |
Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 303,8 g |
Numer taryfy celnej | 85362010 |
Kraj pochodzenia | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27140401 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC003538 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak |
zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane | 34, 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
|
EU REACH SVHC | |
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Lead (nr CAS: 7439-92-1) |
Perfluorobutane sulfonic acid (PFBS) and its salts (nr CAS: Nie dotyczy) | |
SCIP | 3eb6a9fc-0de7-4d5f-af02-ec25c9a53840 |
EF3.0 Zmiana klimatu | |
CO2e kg | 6,17 kg CO2e |
Produkty kompatybilne
Korzyści
Łatwa konfiguracja dzięki asystentowi prądu znamionowego
Aktywne ograniczenie prądu umożliwia lepsze wykorzystanie zasilacza
Możliwość stopniowej nastawy na kanał: od 0,5 A do 10 A
Łatwe monitorowanie systemu dzięki szybkiej sygnalizacji i bezpośredniemu odczytowi informacji na produkcie
Zwiększenie dyspozycyjności systemu dzięki inteligentnemu wykrywaniu stanów podnapięciowych i przepięciowych
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław