Zasilacze TRIO POWER o standardowej funkcjonalności
Generacja zasilaczy TRIO POWER z zaciskami Push-in została udoskonalona w celu stosowania w budowie maszyn. Wszystkie funkcjonalności oraz zajmująca niewiele miejsca konstrukcja modułów jedno- i trójfazowych są optymalnie dostosowane do wysokich wymagań. Niezawodne zasilanie wszystkich odbiorników w najtrudniejszych warunkach otoczenia zapewniają zasilacze o ekstremalnej odporności na czynniki elektryczne i mechaniczne.
TRIO-PS-2G/1AC/24DC/10
-
Zasilacz
2903149
Zasilacz TRIO POWER taktowany w obwodzie pierwotnym z przyłączami Push-in do montażu na szynie nośnej, wejście: 1-fazowe, wyjście: 24 V DC / 10 A
Szczegóły produktu
UL Recognized
ID dopuszczenia: E211944Schemat IECEE CB
ID dopuszczenia: DK-45300-A1-ULEAC
ID dopuszczenia: RU S-DE.BL08.W.00764UL Listed
ID dopuszczenia: FILE E 123528cUL Listed
ID dopuszczenia: FILE E 123528EAC
ID dopuszczenia: RU S-DE.BL08.W.00764DNV
ID dopuszczenia: TAA00000BMSchemat IECEE CB
ID dopuszczenia: DK-45300-A1-ULBIS Licence Document
ID dopuszczenia: R-41214701UL Recognized
ID dopuszczenia: E211944cUL Recognized
ID dopuszczenia: E211944cUL Listed
ID dopuszczenia: FILE E 123528UL Listed
ID dopuszczenia: FILE E 123528EAC
ID dopuszczenia: RU S-DE.BL08.W.00764EAC
ID dopuszczenia: KZ7500651 0101 12535DNV
ID dopuszczenia: TAA00000BMSchemat IECEE CB
ID dopuszczenia: DE/PTZ/0036/A1Schemat IECEE CB
ID dopuszczenia: DE/PTZ/0036/A1BIS Licence Document
ID dopuszczenia: R-41214701EAC
ID dopuszczenia: RU S-DE.BL08.W.00764EAC
ID dopuszczenia: KZ7500651 0101 12535cUL Listed
ID dopuszczenia: E199827UL Listed
ID dopuszczenia: FILE E 199827UL Listed
ID dopuszczenia: FILE E 199827cUL Listed
ID dopuszczenia: E199827Produkty kompatybilne
Korzyści
Oszczędność czasu i pieniędzy dzięki zaciskom Push-in i wąskiej budowie
Większa dyspozycyjność systemu dzięki dynamicznej rezerwie mocy wynoszącej 150 % prądu znamionowego przez 5 sekund
Maksymalna elastyczność dzięki szerokiemu zakresowi temperatur od -25°C do +70°C i rozruchowi urządzenia przy -40°C
Wytrzymała konstrukcja