PLT-SEC-T3-230-FM
-
Ogranicznik przepięć typ 3
2905229
Wtykany ochronnik urządzeń, typ 3 / klasa III, do 1-fazowych sieci zasilania z osobnym przewodem N i PE (system 3-przewodowy: L1, N, PE), z wbudowanym bezpiecznikiem odpornym na prąd udarowy i zestykiem komunikacji zdalnej. Nadaje się również do zastosowań DC.
Szczegóły produktu
| Typ produktu | Ochrona urządzenia |
| Rodzina produktów | SEC Family |
| System zasilania IEC | TT |
| TN-S | |
| Konstrukcja | Moduł wtykowy do montażu na szynie montażowej, dwuczęściowy |
| Liczba biegunów | 2 |
| Komunikat: Uszkodzona ochrona przepięciowa | optyczny, styk sygnalizacji zdalnej |
| Właściwości izolacji | |
| Kategoria przepięciowa | III |
| Stopień zanieczyszczenia | 2 |
| Klasa testu IEC | III |
| T3 | |
| Typ EN | T3 |
| Liczba portów | One |
| Wskazanie / sygnalizacja zdalna | |
| Określenie przyłącza | Styk zdalnej sygnalizacji uszkodzenia |
| Funkcja łączeniowa | Zestyk rozwierny |
| Napięcie robocze | 250 V AC |
| 125 V DC (200 mA DC) | |
| Prąd roboczy | 3 A AC |
| 1 A DC (30 V DC) | |
| Rodzaj przyłącza | Przyłącze śrubowe |
| Gwint śruby | M3 |
| Moment dokręcania | 0,8 Nm |
| Przekrój przewodu giętkiego | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Przekrój przewodu sztywnego | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Przekrój przewodu AWG | 24 ... 12 |
| Rysunek wymiarowy |
|
| Szerokość | 17,7 mm |
| Wysokość | 90 mm |
| Głębokość | 74,5 mm (ze szyna DIN 7,5 mm) |
| Szerokość | 1 TE |
| Klasa palności wg UL 94 | V-0 |
| Wartość CTI materiału | 600 |
| Materiał izolacyjny | PA 6.6-FR 20% GF |
| PA 6.6-FR | |
| Grupa materiałów | I |
| Materiał obudowy | PA 6.6-FR 20 % GF |
| PA 6.6-FR |
| Tory ochronne | L-N |
| L-PE | |
| N-PE | |
| (L+) - (L-) | |
| (L+/L-) - PE | |
| Kierunek działania | 1L-N & N-PE |
| Napięcie znamionowe UN | 230 V AC (TN-S) |
| 230 V AC (TT - tylko w połączeniu z wyłącznikiem różnicowoprądowym) | |
| Częstotliwość znamionowa fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Maksymalne napięcie robocze UC | 264 V AC |
| 230 V DC | |
| znam. prąd obciążenia IL | 26 A (30 °C) |
| Prąd przewodu ochr. IPE | ≤ 5 µA |
| Pobór mocy w trybie czuwania PC | ≤ 275 mVA (przy UREF) |
| ≤ 300 mVA (przy UC) | |
| Napięcie probiercze referencyjne UREF | 255 V AC |
| Znamionowy prąd wyładowczy In (8/20) µs | 3 kA |
| Udar kombinowany UOC | 6 kV |
| Poz. ochrony Up (L-N) | ≤ 1,35 kV |
| Poz. ochrony Up (L-PE) | ≤ 1,5 kV |
| Poz. ochrony Up (N-PE) | ≤ 1,5 kV |
| Zachowanie TOV dla UT (L-N) | 440 V AC (5 s / withstand mode) |
| 440 V AC (120 min / withstand mode) | |
| Zachowanie TOV dla UT (L-PE) | 440 V AC (5 s / withstand mode) |
| 440 V AC (120 min / withstand mode) | |
| 1455 V AC (200 ms / safe failure mode) | |
| Zachowanie TOV dla UT (N-PE) | 1200 V AC (200 ms / safe failure mode) |
| Czas zadział. tA (L-N) | ≤ 25 ns |
| Czas zadział. tA (L-PE) | ≤ 100 ns |
| Czas zadział. tA (N-PE) | ≤ 100 ns |
| Odporność na zwarcie ISCCR | 1,5 kA AC |
| 0,25 kA DC | |
| Maksymalne zabezpieczenie wstępne w instalacjach przelotowych | 25 A (gG / B / C) |
| Maksymalna wartość bezpiecznika w instalacjach w układzie promieniowym | niewymagane |
| Warunki otoczenia | |
| Stopień ochrony | IP20 |
| Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 80 °C |
| Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -40 °C ... 80 °C |
| Wysokość | ≤ 2000 m (amsl) |
| Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca) | 5 % ... 95 % |
| Wstrząsy (eksploatacja) | 30g (Półsinusioda / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
| Drgania (praca) | 5g (10 Hz ... 150 Hz / 20 cykli / oś / X, Y, Z) |
| Specyfikacje UL | |
| Maks. napięcie trwałe MCOV | 255 V AC |
| 230 V DC | |
| Znamionowy prąd odprowadzany In | 3 kA |
| Tory ochronne | L-N |
| L-G | |
| N-G | |
| (L+) - (L-) | |
| (L+) - G | |
| (L-) - G | |
| Napięcie znamionowe | 230 V DC |
| znam. prąd obciążenia IL | 25 A |
| System rozdziału energii | Single phase |
| Częstotliwość znamionowa | 50/60 Hz |
| Mierzone napięcie ograniczenia MLV (L-N) | 1290 V |
| Mierzone napięcie ograniczenia MLV (L-G) | 1310 V |
| Mierzone napięcie ograniczenia MLV (N-G) | 1310 V |
| Mierzone napięcie ograniczenia MLV (L+) - (L-) | 1290 V |
| Mierzone napięcie ograniczenia MLV (L+) - G | 1310 V |
| Mierzone napięcie ograniczenia MLV (L-) - G | 1310 V |
| Typ SPD | 4CA |
| Parametry przyłączeniowe UL | |
| Moment dokręcania | 5 lbf-in. ... 7 lbf-in. |
| Przekrój przewodu AWG | 14 ... 12 |
| Normy/przepisy | IEC 61643-11 |
| Wskazówka | 2011 |
| EN 61643-11 | |
| Normy/przepisy | EN 61643-11 |
| Wskazówka | 2012 |
| Sposób montażu | Szyna DIN: 35 mm |
| Numer artykułu | 2905229 |
| Jednostka opakowania | 1 Szt. |
| Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
| Klucz sprzedaży | CL14A1 |
| Klucz produktu | CL14A1 |
| GTIN | 4046356939881 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 91,1 g |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 73,33 g |
| Numer taryfy celnej | 85363030 |
| Kraj pochodzenia | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121620 |
| EU RoHS | |
| Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak |
| zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
|
| EU REACH SVHC | |
| Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Lead (nr CAS: 7439-92-1) |
Produkty kompatybilne
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław