CBMC E4 24DC/1-10A NO - Elektroniczne wyłączniki zabezpieczające
2906032

Wielokanałowy elektroniczny wyłącznik ochronny do ochrony czterech urządzeń w sieci 24 V DC przed przeciążeniem i zwarciem. Z elektroniczną blokadą ustawionych prądów znamionowych. Do instalacji na szynach nośnych DIN.

Szczegóły produktu









Korzyści

Łatwa wymiana urządzeń bez zmiany projektu dzięki kompaktowej konstrukcji i możliwości indywidualnego ustawienia
Obwody ustawiane bez użycia narzędzi poprzez obsługę przycisków LED jednym pokrętłem
Niezawodna ochrona przed przypadkową zmianą wartości prądu dzięki elektronicznej blokadzie
Natychmiastowa widoczność stanu roboczego poprzez diody LED w kolorach sygnalizacji świetlnej

Najczęściej zadawane pytania


Czy jest samouczek dotyczący sprzętu, wyjaśniający funkcje CBMC?

video thumbnail of faq answer

Tak, jest samouczek dotyczący sprzętu, który pomoże rozpocząć pracę z CBMC.... Zobacz więcej

Tak, jest samouczek dotyczący sprzętu, który pomoże rozpocząć pracę z CBMC.

Zobacz mniej

Jak ustawia się prąd znamionowy na CBMC?

1. Uruchomić tryb programowania, naciskając przycisk LED przez > 2 sekundy. Dioda LED żółtym rytmicznym miganiem sygnalizuje ustawiony prąd znamionowy, np. 4 mignięcia to 4 A.
2. Ustawić żądany prąd znamionowy wielokrotnym wciśnięciem przycisku... Zobacz więcej

1. Uruchomić tryb programowania, naciskając przycisk LED przez > 2 sekundy. Dioda LED żółtym rytmicznym miganiem sygnalizuje ustawiony prąd znamionowy, np. 4 mignięcia to 4 A.
2. Ustawić żądany prąd znamionowy wielokrotnym wciśnięciem przycisku, np. 3 razy to 3 A, następnie zostanie to zasygnalizowane przez 3-krotne mignięcie.
3. Aby potwierdzić nową wartość prądu, należy nacisnąć przycisk kanału > 2 sekundy.
W przypadku braku potwierdzenia kanał wychodzi z trybu programowania po 60 sekundach.

Zobacz mniej

Jak podłączyć CBMC i jakie są specjalne funkcje zasilania?

CBMC posiada złączki przyłączeniowe Push-in. Wystarczy wcisnąć przewód z tulejką do zacisku przyłączeniowego. Aby odłączyć przewód, należy wetknąć odpowiedni wkrętak wkanał obsługowy i wyjąć przewód.
Przyłącza IN+ i IN- służą do zasilania CBMC, zł... Zobacz więcej

CBMC posiada złączki przyłączeniowe Push-in. Wystarczy wcisnąć przewód z tulejką do zacisku przyłączeniowego. Aby odłączyć przewód, należy wetknąć odpowiedni wkrętak wkanał obsługowy i wyjąć przewód.
Przyłącza IN+ i IN- służą do zasilania CBMC, złączka szynowa IN- jest mniejsza, ponieważ służy tylko do zasilania CBMC, a prądy obciążenia nie mogą płynąć z powrotem przez CBMC. Minimalizuje to możliwy spadek napięcia w przewodzie. Przyłącze IN+ musi natomiast przewodzić całkowity prąd wszystkich kolejnych prądów obciążenia.

Zobacz mniej

Jakie sygnały oferuje CBMC?

Dostępne są różne wersje CBMC, z 13-14 stykami bez bezpośredniego uziemienia lub z wejściem resetowania i wyjściem stanu.
 
NO - zestyk bez bezpośredniego uziemienia zdalny 13-14
Wskazuje status systemu. Jeśli wystąpi co najmniej jedno wyłąc... Zobacz więcej

Dostępne są różne wersje CBMC, z 13-14 stykami bez bezpośredniego uziemienia lub z wejściem resetowania i wyjściem stanu.
 
NO - zestyk bez bezpośredniego uziemienia zdalny 13-14
Wskazuje status systemu. Jeśli wystąpi co najmniej jedno wyłączenie z powodu błędu, wyświetlony zostanie komunikat.
zamknięty = nie wystąpił błąd
otwarty = występuje co najmniej jedno wyłączenie z powodu błędu
 
S - wyjście statusu
Nieizolowany sygnał zbiorczy, wskazuje status CBMC. Jeśli wystąpi co najmniej jedno wyłączenie z powodu błędu, wyświetlony zostanie komunikat.
Wysoki (24 V) = nie wystąpił błąd
Niski (0 V) = występuje co najmniej jedno wyłączenie z powodu błędu
Prąd maksymalny 20 mA
 
RST - wejście resetu
Kanały, które zostały wyłączone z powodu błędu, są ponownie włączane przez opadające zbocze.

Zobacz mniej

Czy wyjścia CBMC spełniają wymagania NEC Class 2?

Wyłączniki CBMC, które można ustawić na prąd do maksymalnie 4 A, mają cztery wyjścia zgodne z NEC Class 2. Oznacza to, że na wyjściu dostarczają maksymalną moc 100 VA, spełniając tym samym wymagania NEC Class 2; dzięki temu kable i urządzenia mogą być używane bez dopuszczenia UL.


Czy CBMC oferuje separację galwaniczną?

CBMC jest również dostępny w wersji z separacją galwaniczną. W tym przypadku obwód jest wyłączany przez MOSFET i dodatkowo przez przekaźnik; wyjście jest wtedy bez bezpośredniego uziemienia.
Oznaczenie tego wariantu zaczyna się następująco:
CBMC EG4...



Zobacz FAQ