QUINT4-PS/1AC/24DC/20 - Zasilacz
2904602

Zasilacz QUINT POWER taktowany w obwodzie pierwotnym, możliwość wyboru charakterystyki wyjściowej, technologia SFB (Selective Fuse Breaking) i złącze NFC, wejście: 1-fazowe, wyjście: 24 V DC / 20 A

Dostępne bezpłatnie do pobrania. Do pobrania

Szczegóły produktu









Korzyści

Technologia SFB zapewnia selektywne zadziałanie standardowych wyłączników nadmiarowo-prądowych, podczas gdy podłączone równolegle odbiorniki kontynuują pracę
Prewencyjny monitoring funkcji zgłasza krytyczne stany robocze zanim wystąpią awarie
Ustawiane poprzez NFC progi sygnalizacyjne i charakterystyki maksymalizują dyspozycyjność systemu
Prosta rozbudowa systemu dzięki statycznej rezerwie mocy, uruchamianie urządzeń o większym poborze dzięki dynamicznej rezerwy mocy
Wysoka odporność na zakłócenia dzięki zintegrowanemu iskiernikowi gazowanemu i podtrzymaniu zasilania przez ponad 20 ms
Wytrzymała konstrukcja dzięki metalowej obudowie i szerokiemu zakresowi temperatur od -40°C do +70°C
Możliwość użytkowania w dowolnym kraju dzięki szerokozakresowemu wejściu i międzynarodowym dopuszczeniom

Najczęściej zadawane pytania


Czy mogę uruchomić standardowy wyłącznik nadprądowy za pomocą zasilacza?

Tak, standardowe wyłączniki nadprądowe mogą być bezpiecznie wyzwalane za pomocą zasilacza QUINT. Więcej informacji można znaleźć w rozdziale SFB Technology w karcie katalogowej.


Jakie rezerwy mocy są dostępne?

W przypadku rozbudowy systemu statyczna rezerwa mocy obsługuje zasilanie obciążenia z 25 A. Statyczna rezerwa mocy jest dostępna do temperatury otoczenia 40°C.
Zasilacz QUINT POWER zapewnia dynamiczną rezerwę mocy do 30 A dla niezawodnego rozruchu... Zobacz więcej

W przypadku rozbudowy systemu statyczna rezerwa mocy obsługuje zasilanie obciążenia z 25 A. Statyczna rezerwa mocy jest dostępna do temperatury otoczenia 40°C.
Zasilacz QUINT POWER zapewnia dynamiczną rezerwę mocy do 30 A dla niezawodnego rozruchu dużych obciążeń. Czas zasilania obciążenia wynosi maksymalnie 5 s w temperaturze otoczenia do 60°C

Zobacz mniej

Czy zasilacz może być również zasilany napięciem wejściowym DC?

Tak, zasilacz QUINT POWER jest również dopuszczony do zakresu napięcia wejściowego DC 110 V DC ... 250 V DC (-18% ... +40%).


Jaką przewagę oferuje iskiernik gazowy w zasilaczu?

Zintegrowany iskiernik gazowy zapewnia zasilaczowi QUINT POWER bardzo wysoką odporność na zakłócenia elektryczne (do 6 kV).


Czy można monitorować napięcie wejściowe zasilacza?

Tak, opcja sygnału "Napięcie wejściowe OK" może być używana do sygnalizowania awarii napięcia wejściowego na wczesnym etapie. W przypadku awarii zasilania zasilacz kontynuuje zasilanie obciążenia przez co najmniej 28 ms. Sygnalizacja awarii napięcia ... Zobacz więcej

Tak, opcja sygnału "Napięcie wejściowe OK" może być używana do sygnalizowania awarii napięcia wejściowego na wczesnym etapie. W przypadku awarii zasilania zasilacz kontynuuje zasilanie obciążenia przez co najmniej 28 ms. Sygnalizacja awarii napięcia wejściowego odbywa się 10 ms przed spadkiem napięcia wyjściowego, dzięki czemu informacja ta jest odpowiednio wcześnie dostępna dla nadrzędnego systemu sterowania.

Zobacz mniej

Czy istnieje sposób na ciągłe monitorowanie parametrów wyjściowych zasilacza?

Tak, analogowe wyjście sygnałowe zasilacza QUINT POWER może być używane do ciągłego monitorowania prądu, napięcia i mocy.


Czy można monitorować temperaturę zasilacza?

Tak, dzięki opcji sygnału "Temperature OK" podwyższona temperatura może być sygnalizowana nawet przed stycznikiem zasilacza QUINT POWER.


Jak można dostosować zestyki sygnalizacyjne?

Zestyki sygnalizacyjne można ustawić bezpośrednio podczas zamawiania zasilacza QUINT POWER za pośrednictwem konfiguratora. Zasilacz można również skonfigurować później za pomocą oprogramowania QUINT POWER lub aplikacji QUINT POWER.


Jak można regulować napięcie wyjściowe zasilacza?

Zasilacz QUINT POWER można zamówić bezpośrednio z ustawionym napięciem wyjściowym.


Czy przyciski do ustawiania napięcia mogą być również wyłączone?

Tak, przyciski z przodu można zablokować za pomocą oprogramowania QUINT POWER lub aplikacji QUINT POWER.



Zobacz FAQ