Zasilacze do automatyki budynkowej
Zasilacze do montażu na szynie DIN
Dzięki różnym funkcjom, klasom mocy i konstrukcjom nasze zasilacze na szynę DIN będą idealnie pasowały konstrukcyjnie do Twojego zastosowania. Zwiększ dyspozycyjność swojego urządzenia poprzez zastosowanie wysokiej klasy zaawansowanych technicznie zasilaczy. Wybierz jedną z naszych rodzin produktów zgodnie z Twoimi potrzebami.
Zasilacze QUINT POWER
QUINT POWER – najwyższa funkcjonalność
Nasze zasilacze QUINT POWER są szczególnie odpowiednie do zapewnienia maksymalnej dyspozycyjności systemu. Dzięki statycznej i dynamicznej rezerwie mocy oraz SFB Technology są one odpowiednie dla wszystkich sytuacji obciążenia i typów bezpieczników DC.
- Wejście AC lub DC: 1-fazowe, 3-fazowe
- Wyjście DC: moc do 1 000 W
- Napięcie: 5, 12, 24, 48, 110, 125 V DC
- Funkcja prewencyjnego monitorowania
Zasilacze TRIO POWER
TRIO POWER – standardowa funkcjonalność w solidnej obudowie
Solidne zasilacze impulsowe TRIO POWER są szczególnie odpowiednie do dynamicznych obciążeń w budowie maszyn. Zasilacze AC/DC są dostępne opcjonalnie ze zintegrowanym wyłącznikiem wielokanałowym.
- Wejście AC: 1-fazowe, 3-fazowe
- Wyjście DC: moc do 1 000 W
- Napięcie: 12, 24, 48, 72 V DC
- Opcjonalnie ze zintegrowaną ochroną urządzenia: cztery i osiem kanałów
Zasilacze UNO POWER
UNO POWER – podstawowa funkcjonalność w kompaktowej obudowie
Zasilacze impulsowe UNO POWER oferują bardzo wysoką gęstość mocy. Zasilacze AC/DC są idealne do zasilania obciążeń o stałym obciążeniu do 960 W.
- Wejście AC: 1-fazowe
- Wyjście DC: moc do 960 W
- Napięcie: 5, 12, 15, 24, 48 V DC
Zasilacze STEP POWER
STEP POWER – do automatyki budynkowej
Zasilacze STEP POWER nadają się optymalnie do systemów automatyki budynkowej w obiektach przemysłowych i domach prywatnych. W aplikacjach rozproszonych dzięki małym stratom mocy i wysokiej sprawności zasilacze te osiągają maksymalną efektywność energetyczną.
- Wejście AC lub DC: 1-fazowe
- Wyjście DC: moc do 120 W
- Napięcie: 5, 12, 15, 24, 30, 48 V DC