Zasilacz STEP POWER charakteryzuje się niskimi stratami mocy (0,1 W lub 0,21 W) podczas pracy bez obciążenia, co zapewnia jego wysoką sprawność i efektywność energetyczną w budynku. Dzięki wysokiej sprawności zasilacz zamienia mniej energii elektrycznej w niepotrzebną energię cieplną. Poza oszczędnością energii zapewnia to również wydłużenie żywotności komponentów w szafie sterowniczej.
Zasilacze taktowane w obwodzie pierwotnym STEP POWER, zaciski Push-in, Montaż na szynie DIN i bezpośredni, wejście: 1-fazowy, wyjście: 24 V DC / 1,3 A