Oglądane treści są dostosowane dla Polska. Zobacz treści dla Stany Zjednoczone | Wybierz inny kraj

STEP3-PS/1AC/5DC/3/PT/USB-A - Zasilacz
1335699

Zasilacze taktowane w obwodzie pierwotnym, STEP POWER, zaciski Push-in, Montaż na szynie DIN i bezpośredni, wbudowany rowek na kabel z odciążką, wejście: 1-fazowy, wyjście: 5 V DC / 3 A, USB-A do 15 W

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Oszczędność energii dzięki najwyższej efektywności bez obciążenia i przy częściowym obciążeniu (klasa efektywności VI)
Oszczędność miejsca w szafie sterowniczej dzięki wąskiej konstrukcji przy jednoczesnym zwiększeniu mocy (do 100 %)
Dopuszczenie do użytku w sprzęcie gospodarstwa domowego (EN 60335)
Szybkie i łatwe uruchamianie dzięki beznarzędziowej technice połączeń Push-in pod kątem 45° z podwójnymi punktami zaciskowymi
Elastyczny montaż zatrzaskowy na szynie DIN lub przykręcenie do płaskiej powierzchni