Zasilacze STEP POWER do rozdzielnic instalacyjnych
Rodzina układów zasilania STEP POWER została zaprojektowana specjalnie na potrzeby automatyki budynków. Małe straty na biegu jałowym oraz duża skuteczność zapewniają maksymalną wydajność energetyczną. Można je zatrzaskiwać na szynach nośnych lub przykręcać na płaskich powierzchniach.
STEP-PS/ 1AC/24DC/0.75
-
Zasilacz
2868635
Zasilacz STEP POWER taktowany w obwodzie pierwotnym do montażu na szynie nośnej, wejście: 1-fazowe, wyjście: 24 V DC/0,75 A
Szczegóły produktu
UL Recognized
ID dopuszczenia: FILE E 214596Schemat IECEE CB
ID dopuszczenia: DK-27288-M1-ULEAC
ID dopuszczenia: RU S-DE.BL08.W.00764LR
ID dopuszczenia: LR22301698TA-02NK
ID dopuszczenia: TA24454MSchemat IECEE CB
ID dopuszczenia: SI-4238UL Listed
ID dopuszczenia: E123528cUL Listed
ID dopuszczenia: E123528BSH
ID dopuszczenia: 581RINA
ID dopuszczenia: ELE038319XGABS
ID dopuszczenia: 23-2446587-PDABV
ID dopuszczenia: 21005-D0 BVSchemat IECEE CB
ID dopuszczenia: NL2-021200DNV
ID dopuszczenia: TAA00001YDcUL Listed
ID dopuszczenia: E199827UL Listed
ID dopuszczenia: E199827Produkty kompatybilne
Korzyści
Elastyczny montaż przez zatrzaskiwanie na szynie nośnej lub mocowanie do płaskich powierzchni
Niezawodne zasilanie dzięki dużemu MTBF (Mean Time Between Failure) powyżej 500.000 godzin, charakterystyka U/I
Oszczędność energii poprzez maksymalną efektywność energetyczną i wyjątkowo niskie straty biegu jałowego.