Zasilacz STEP POWER charakteryzuje się niskimi stratami mocy (0,1 W lub 0,21 W) podczas pracy bez obciążenia, co zapewnia jego wysoką sprawność i efektywność energetyczną w budynku. Dzięki wysokiej sprawności zasilacz zamienia mniej energii elektrycznej w niepotrzebną energię cieplną. Poza oszczędnością energii zapewnia to również wydłużenie żywotności komponentów w szafie sterowniczej.
Zasilacz z kluczowaniem w obwodzie pierwotnym, STEP POWER, przyłącze śrubowe, montaż na szynie DIN, wejście: 1-fazowe, wyjście: 48 V DC / 2 A, regulacja od 30 V DC ... 56 V DC, zastosowanie PoE do 96 W