STEP-PS/ 1AC/48DC/2 - Zasilacz
2868680

Zasilacz z kluczowaniem w obwodzie pierwotnym, STEP POWER, przyłącze śrubowe, montaż na szynie DIN, wejście: 1-fazowe, wyjście: 48 V DC / 2 A, regulacja od 30 V DC ... 56 V DC, zastosowanie PoE do 96 W

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Elastyczny montaż przez zatrzaskiwanie na szynie nośnej lub mocowanie do płaskich powierzchni
Niezawodne zasilanie dzięki dużemu MTBF (Mean Time Between Failure) powyżej 500.000 godzin, charakterystyka U/I
Oszczędność energii poprzez maksymalną efektywność energetyczną i wyjątkowo niskie straty biegu jałowego.