Zasilacze taktowane w obwodzie pierwotnym UNO POWER, zaciski Push-in, Montaż na szynie DIN, wejście: 1-fazowy, wyjście: 12 V DC / 2,5 A, regulacja w zakresie 10 V DC ... 18 V DC
Zasilacze o podstawowej funkcjonalności
Zasilacze UNO POWER są doskonałym rozwiązaniem do zastosowań przemysłowych dzięki wysokiej gęstości mocy i sprawności. Kompaktowe urządzenia o mocy wyjściowej od 25 do 960 W niezawodnie zasilają stałe obciążenia w scentralizowanych i zdecentralizowanych instalacjach. Nowa, wyjątkowo smukła generacja UNO POWER o mocy do 90 W imponuje również techniką połączeń Push-in i rozszerzonym zakresem napięcia do 277 V AC.
Zasilacze taktowane w obwodzie pierwotnym UNO POWER, zaciski Push-in, Montaż na szynie DIN, wejście: 1-fazowy, wyjście: 24 V DC / 2,5 A, regulacja w zakresie 24 V DC ... 29 V DC
Zasilacze taktowane w obwodzie pierwotnym UNO POWER, zaciski Push-in, Montaż na szynie DIN, wejście: 1-fazowy, wyjście: 24 V DC / 1,3 A, regulacja w zakresie 24 V DC ... 29 V DC
Zasilacze taktowane w obwodzie pierwotnym UNO POWER, Przyłącze śrubowe, Montaż na szynie DIN, wejście: 1-fazowy, wyjście: 24 V DC / 2,5 A
Zasilacze taktowane w obwodzie pierwotnym UNO POWER, Przyłącze śrubowe, Montaż na szynie DIN, wejście: 2-fazowy, wyjście: 24 V DC / 3,75 A
Zasilacze taktowane w obwodzie pierwotnym UNO POWER, Przyłącze śrubowe, Montaż na szynie DIN, wejście: 1-fazowy, wyjście: 24 V DC / 1,25 A
Zasilacze taktowane w obwodzie pierwotnym UNO POWER, Przyłącze śrubowe, Montaż na szynie DIN, wejście: 1-fazowy, wyjście: 24 V DC / 10 A, regulacja w zakresie 24 V DC ... 28 V DC
Zasilacze taktowane w obwodzie pierwotnym UNO POWER, Przyłącze śrubowe, Montaż na szynie DIN, wejście: 1-fazowy, wyjście: 24 V DC / 5 A, regulacja w zakresie 24 V DC ... 28 V DC
Zasilacze taktowane w obwodzie pierwotnym UNO POWER, Przyłącze śrubowe, Montaż na szynie DIN, wejście: 1-fazowy, wyjście: 24 V DC / 4,2 A
Zasilacze taktowane w obwodzie pierwotnym UNO POWER, Przyłącze śrubowe, Montaż na szynie DIN, wejście: 1-fazowy, wyjście: 24 V DC / 6,25 A, regulacja w zakresie 24 V DC ... 28 V DC
Korzyści
- Optymalne zasilanie systemów 1-fazowych
- Oszczędność miejsca w szafie sterowniczej dzięki niewielkiej szerokości
- Oszczędność energii dzięki sprawności do 95%
- Możliwość instalacji na zewnątrz i niezawodne uruchamianie urządzeń w temperaturze -40°C
- Łatwa diagnostyka napięcia wyjściowego przez zestyk przełączający bez bezpośredniego uziemienia oraz diodę LED DC OK
Nowe produkty
Animacja produktu
UNO POWER z przyłączem Push-in
Nowa generacja zasilaczy UNO POWER do zdecentralizowanego zasilania małej mocy jest konsekwentnie dalej rozwijana. Urządzenia są teraz nawet o 36% bardziej kompaktowe. Osiągają również sprawność przekraczającą 95%.
Zasilacz 2. generacji o mocy wyjściowej 90 W ma teraz tylko 35 mm szerokości i jest tym samym o 20 mm węższy niż zasilacz poprzedniej generacji.
Technika połączeń Push-in znacznie ułatwia obsługę i przyspiesza oprzewodowanie.
Porównanie zasilaczy UNO POWER Sprawdź, który zasilacz UNO POWER spełnia Twoje wymagania:
Nowe zasilacze UNO POWER z przyłączem Push-in są idealne do zdecentralizowanej instalacji w infrastrukturze miejskiej. Dzięki szerokiemu zakresowi temperatur i dużemu pakietowi norm urządzenia te są mają niezwykle elastyczne zastosowanie.
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| UNO POWER 24 DC / 30 W | UNO POWER 24 DC / 60 W | UNO POWER 24 DC / 90 W | UNO POWER 12 DC / 30 W | |
| Zakres napięcia wejściowego | 100 V AC ... 277 V AC 110 V DC ... 250 V DC |
100 V AC ... 277 V AC 110 V DC ... 250 V DC |
100 V AC ... 277 V AC 110 V DC ... 250 V DC |
99 V AC ... 277 V AC 110 V DC ... 250 V DC |
| Znamionowe napięcie wyjściowe | 24 V DC | 24 V DC | 24 V DC | 12 V DC |
| Zakres nastaw napięcia wyjściowego | 24 V DC ... 29 V DC | 24 V DC ... 29 V DC | 24 V DC ... 29 V DC | 10 V DC ... 18 V DC |
| Znamionowy prąd wyjściowy (I~N~) | 1,25 A | 2,5 A | 3,75 A | 2,5 A |
| Moc wyjściowa (P~N~) | 30 W | 60 W | 90 W | 30 W |
| Sprawność | typ. 91,9% (230 V AC) | typ. 93% (230 V AC) | typ. 95% (230 V AC) | typ. 89,7% (230 V AC) |
| Wymiary produktu (szer.x wys.x głęb.) | 21 x 90 x 90 mm | 30 x 90 x 90 mm | 35 x 90 x 90 mm | 21 x 90 x 90 mm |
| Do produktu | Do produktu | Do produktu | Do produktu |
Efektywność energetyczna vs. koszty przy zastosowaniu zasilacza UNO POWER
Maksymalna efektywność energetyczna
Dzięki niskim stratom podczas pracy bez obciążenia poniżej 0,3 W i optymalnej sprawności zasilacz UNO POWER zapewnia dużą oszczędność energii w porównaniu z tradycyjnymi produktami. Sprawność na poziomie do 95% sprawia, że przy obciążeniu znamionowym tylko niewielka ilość energii elektrycznej przekształcana jest w niepożądaną energię cieplną.
Zasilacz UNO POWER z przodu
Kompaktowy i mocny do 960 W
Zasilacze UNO POWER o mocy od 120 do 960 W zapewniają dużą moc na małej przestrzeni. Dzięki niewielkiej szerokości i bezpośredniemu łączeniu szeregowemu z sąsiednimi komponentami skutecznie oszczędzają miejsce w szafie sterowniczej. Napięcie wyjściowe ustawia się potencjometrem w zakresie od 24 do 28 V DC.
- 24 V DC / 5 A do 120 W przy szerokości 35 mm
- 24 V DC / 10 A do 240 W przy szerokości 45 mm
- 24 V DC / 20 A do 480 W przy szerokości 59 mm
- 24 V DC / 40 A do 960 W przy szerokości 126 mm
Zasilacz UNO POWER
Duża różnorodność produktów
Zasilacze UNO POWER oferują kilka klas mocy od 25 do 960 W z napięciami wyjściowymi od 5 do 48 V DC. UNO POWER umożliwia pracę przy napięciach wejściowych od 85 do 305 V AC, dzięki czemu pracuje niezawodnie także przy wahaniach napięcia w sieci. Przy napięciu wejściowym od 264 do 575 V AC można zastosować urządzenie 2 AC o napięciu 24 V i mocy 90 W.
UNO POWER – szeroki zakres zastosowania
Szeroki zakres zastosowania
Niektóre urządzenia UNO POWER posiadają certyfikat UL 1310/508 Listed Class 2. Urządzenia o mocy od 25 do maksymalnie 90 W są zatem adresowane szczególnie do użytkowników z rynków amerykańskich.
Dzięki dużej różnorodności produktów oraz szerokiemu zakresowi temperatur od -25°C do +70°C (uruchomienie urządzenia w temp. -40°C) zasilacze UNO POWER mają bardzo elastyczne zastosowanie. Urządzenia te charakteryzują się również szczególnie wysoką odpornością na wibracje i dobrą kompatybilnością elektromagnetyczną.