Zasilacze UNO POWER z podstawową funkcjonalnością
Kompaktowe zasilacze UNO POWER, dzięki swojej dużej gęstości mocy, stanowią w szczególności w kompaktowych skrzynkach rozdzielczych doskonałe rozwiązanie dla obciążeń do 240 W. Zasilacze o napięciu wyjściowym są dostępne w różnych klasach mocy i szerokościach konstrukcyjnych. Dzięki wysokiej sprawności i niewielkim stratom podczas pracy bez obciążenia są one bardzo efektywne energetycznie.
UNO-PS/1AC/24DC/ 60W
-
Zasilacz
2902992
Zasilacze taktowane w obwodzie pierwotnym UNO POWER, Przyłącze śrubowe, Montaż na szynie DIN, wejście: 1-fazowy, wyjście: 24 V DC / 2,5 A
Szczegóły produktu
UL Recognized
ID dopuszczenia: FILE E 214596Schemat IECEE CB
ID dopuszczenia: DK-29076-A2-ULEAC
ID dopuszczenia: RU S-DE.BL08.W.00764EAC
ID dopuszczenia: RU S-DE.BL08.W.00764UL Listed
ID dopuszczenia: E123528cUL Listed
ID dopuszczenia: E123528Schemat IECEE CB
ID dopuszczenia: NL2-021190CoC / Compliance Statement
ID dopuszczenia: 24-390-00cUL Listed
ID dopuszczenia: FILE E 199827UL Listed
ID dopuszczenia: E199827Produkty kompatybilne
Korzyści
Elastyczny montaż przez zatrzaskiwanie na szynie nośnej
Więcej miejsca w szafie rozdzielczej przy gęstości mocy większej nawet o 20 %
Maksymalna wydajność energetyczna dzięki sprawności powyżej 90 % i wyjątkowo niskim stratom podczas pracy jałowej, poniżej 0,3 W
Możliwość instalacji na zewnątrz dzięki szerokiemu zakresowi temperatur od -25 °C ... 70 °C