UNO2-PS/1AC/24DC/480W - Zasilacz
2910105

Zasilacze taktowane w obwodzie pierwotnym, UNO POWER, Przyłącze śrubowe, Montaż na szynie montażowej, wejście: 1-fazowy, wyjście: 24 V DC / 20 A, regulacja w zakresie 24 V DC ... 28 V DC


Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Oszczędność miejsca w szafie sterowniczej dzięki bardzo małej szerokości 59 mm
Oszczędność energii dzięki wysokiej sprawności
Szeroki zakres temperatur -25°C … +70°C umożliwia instalację na zewnątrz budynków
Łatwe monitorowanie napięcia wyjściowego za pomocą bezpotencjałowego zestyku przekaźnika DC OK