UNO2-PS/1AC/24DC/240W - Zasilacz
1096432

Zasilacze taktowane w obwodzie pierwotnym, UNO POWER, Przyłącze śrubowe, Montaż na szynie DIN, wejście: 1-fazowy, wyjście: 24 V DC / 10 A, regulacja w zakresie 24 V DC ... 28 V DC

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Oszczędność miejsca w szafie sterowniczej dzięki bardzo małej szerokości 45 mm
Oszczędność energii dzięki wysokiej sprawności
Szeroki zakres temperatur -25°C … +70°C umożliwia instalację na zewnątrz budynków
Łatwe monitorowanie napięcia wyjściowego za pomocą bezpotencjałowego zestyku przekaźnika DC OK